D21-sarjan erilaiset rakenteet ja versiot, kuten esim. irtoliitännät ja seinämäläpiviennit, mahdollistavat käytön erilaisissa sovelluksissa. Wire to board -pistoliittimet ovat saatavina kaksirivisenä mallina, jossa on 6–20 napaa 2,50 mm:n rasterissa.
PCB connector, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of rows: 1, number of positions: 4, product range: D32PC 2,2/.., pitch: 5.08 mm, connection method: Crimp connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in system: CONNEXIS D, locking: Snap-in locking, mounting method: Latching flange, type of packaging: packed in cardboard