D21-sarjan erilaiset rakenteet ja versiot, kuten esim. irtoliitännät ja seinämäläpiviennit, mahdollistavat käytön erilaisissa sovelluksissa. Wire to board -pistoliittimet ovat saatavina kaksirivisenä mallina, jossa on 6–20 napaa 2,50 mm:n rasterissa.
Crimp contact, nominal current: 6 A, contact surface: Tin