D21-sarjan erilaiset rakenteet ja versiot, kuten esim. irtoliitännät ja seinämäläpiviennit, mahdollistavat käytön erilaisissa sovelluksissa. Wire to board -pistoliittimet ovat saatavina kaksirivisenä mallina, jossa on 6–20 napaa 2,50 mm:n rasterissa.
PCB headers, color: black, nominal current: 5 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 2, number of positions: 12, product range: DD21H 0,85/..-V, pitch: 2.5 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.4 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: CONNEXIS DD, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting method: Engagement nose, type of packaging: packed in cardboard