CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-62997| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 70 A | 0.5 - 16 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40050357| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 70 A | 0.5 - 16 | ||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 70 A | 20 - 4 | ||