IECEx
Hyväksyntätunnus: IECExKIWA14.0005UATEX
Hyväksyntätunnus: KIWA14ATEX0011U| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 85 A | 0.75 - 25 | ||
| Only rigid conductors | 100 A | 0.75 - 35 | ||
Power terminal block, nominal current: 101 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 25 mm2, cross section: 0.75 mm2 - 35 mm2, mounting: Neutral busbar, color: aluminum color
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 85 A | 0.75 - 25 | ||
| Only rigid conductors | 100 A | 0.75 - 35 | ||