Shield connection clamp, for shield on busbars, contact resistance < 1 mΩ
Shield clamps
Shield clamps protect your systems against electromagnetic interference. This interference can lead to malfunctions or even failure of entire systems. To prevent these scenarios, the shield clamps consist of standard-compliant components. In addition to protecting your systems, the shield clamps are used to satisfy the EMC Directive with respect to CE conformity.
Lisätietoja- Availability
- Product type
- Approval
- Color
- Conductor cross-section, AWG
- Conductor cross-section, flexible
- Conductor cross-section, rigid
- Connection cross-section
Neutral busbar, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Copper, tin-plated, color: silver
Shield connection clamp, for shield on busbars, contact resistance < 1 mΩ
Shield connection clamp, for shield on busbars, contact resistance < 1 mΩ
Shield connection clamp, number of positions: 1, connection method: Spring-cage connection, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black
Shield connection clamp, for shield on busbars, contact resistance < 1 mΩ
Neutral busbar, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Copper, tin-plated, color: silver
Shield connection clamp, number of positions: 1, connection method: Spring-cage connection, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: black
Pick-off terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 32 A, number of connections: 1, connection method: Screw connection, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting type: on base element, color: gray
Shield connection terminal block, for direct shield on conductive mounting panels
Edut
- Optimaalinen sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC:n mukaisen johdotuksen ansiosta
- Häiriötön signaalinsiirto ja signaalinkäsittely
- Optimaalinen suojavaimennus laajan kosketuspinnan ansiosta
- Pieni siirtoimpedanssi suoran ja matalaohmisen kosketuspinnan perusteella NLS-asennuksessa
- Helppo ja kompakti häiriösuojatun liittimen NLS-asennus erilaisten pidikkeiden ansiosta
- NLS:n helppo liitäntä kytkentäkaapin suojajohtimeen sopivien riviliittimien ansiosta
Häiriösuojattu liitin nollajohtimen kokoojakiskossa
Ammattitasoinen häiriösuojaus häiriösuojatuilla liittimillä
Häiriösuojattuja liittimiä käytetään sekä kytkentäkaapissa että järjestelmissä signaalien, teholähteiden ja datajohtojen johdotukseen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien määräysten mukaisesti. Asianmukainen häiriösuojaus on varmistettava, jotta käyttö sähkömagneettisilla häiriökentillä on turvallista ja EMC-määräysten mukaista. Häiriösuojatuilla liittimillä toteutettava suojaus estää sekä tulevaa että lähtevää häiriösäteilyä. Pääasiallisia häiriölähteitä ovat moottori- ja taajuusmuuttajat, voimakkaat vaihtelevat magneettikentät, radioaallot sekä muiden johtojen kapasitiiviset ja induktiiviset kytkeytymiset. Koneiden ja järjestelmien valmistajien ja ylläpitäjien on noudatettava erilaisia lakimääräisiä ja standardien mukaisia määräyksiä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Nämä määräykset kuuluvat myös CE-merkintään.
SCC-sarjan häiriösuojattu liitin
SCC-sarjan häiriösuojatut liittimet
SCC-sarjan häiriösuojattujen liittimien käsittely on helppoa ja nopeaa, ja ne suojaavat optimaalisesti ja luotettavasti häiriöiltä. Kaikki häiriösuojatut liittimet voidaan asentaa yhdellä kädellä ilman työkalua. Jousivoimatekniikka on sovitettu voiman suhteen niin, että syntyy suurin mahdollinen kosketuspinta ilman, että johdin muuttaa liikaa muotoaan. Näin varmistetaan hyvä kosketuslaatu ja vähäinen siirtoimpedanssi. Jotta suojaus häiriöitä vastaan on tehokas, häiriösuojattu liitin ympäröi johtimen suojapunoksesta vähintään 75 %. Suuret merkintäpinnat mahdollistavat liitettävien kaapeleiden selkeän merkinnän, jolloin kohdistus on helppoa. SCC-sarjan häiriösuojatuista liittimistä on saatavana kolme asennustapaa, ja siten ne mahdollistavat suoran, DIN-kisko- ja NLS-asennuksen.
SK-sarjan häiriösuojattu liitin
SK-sarjan häiriösuojatut liittimet
SK-sarjan häiriösuojatut liittimet ovat häiriösuojattujen liittimien valikoiman ruuviversio. Kaapelit kiinnitetään pyällettyjen ruuvien avulla. Pyälletyn ruuvin yläpäässä oleva ura mahdollistaa suuremman vääntömomentin käytettäessä vakioruuvimeisseliä. Häiriösuojattujen liittimien kontaktipinta mahdollistaa kaapeleiden optimaalisen liittämisen. Joustavuus ja siitä aiheutuva mukautettavuus takaavat hyvän kosketuslaadun. SK-liittimien laaja kosketuspinta mahdollistaa SCC-liittimien tapaan optimaalisen suojavaimennuksen. SK-sarjan häiriösuojattuja liittimiä on saatavana eri asennustavoilla, ja siten ne voidaan asentaa suora- ja NLS-asennuksena.
Esitteemme häiriösuojauksen ja häiriösuojattujen liittimien alalta
Häiriösuojaus on monitahoinen aihe. Kun haluat suojata järjestelmiäsi tulevalta tai lähtevältä häiriösäteilyltä, EMC-määräysten mukainen johdotus on välttämätön. Seuraavassa voit ladata maksuttomia, häiriösuojausta koskevia PDF-tiedostoja. Ensimmäisessä esitteessä "Häiriösuojaus" käsitellään häiriösuojausta yleisesti. Siinä annetaan yleiskatsaus häiriövaikutusten eri lajeista ja kerrotaan, miten näitä vaikutustapoja voidaan ehkäistä tehokkaasti. Toisessa esitteessä "SCC-sarjan häiriösuojatut liittimet" sisältää erilaista tietoa häiriösuojattujen liittimien uusimmasta tuoteperheestä.
Alat, joilla vaaditaan EMC-määräysten mukaista johdotusta
Etsitkö luotettavaa kumppania? Pitkäaikaisen kokemuksemme ja kumppanuusyhteistyömme ansiosta meillä on tänä päivänä perusteellista eri alojen ja markkinoiden asiantuntemusta. Häiriösuojattuja liittimiä käytetään kaikkialla, missä vaaditaan EMC-vaatimusten mukaista johdotusta. EMC eli sähkömagneettinen yhteensopivuus tarkoittaa laitteen kykyä toimia tyydyttävällä tavalla sähkömagneettisessa ympäristössä. Tällöin laite ei saa itse aiheuttaa sellaisia sähkömagneettisia häiriöitä, joita muut kyseisessä ympäristössä olevat laitteet eivät voi ottaa vastaan. Tästä syystä häiriösuojatut liittimet ovat erityisen tärkeitä signaalinkäsittelyssä ja signaalin edelleen lähettämisessä.