Voit asentaa häiriösuojatut SCC-liittimet yhdellä kädellä ilman työkaluja. Häiriösuojatun kytkennän tekeminen on helppoa ja kätevää kiinnityssangan ja paineettoman kosketinjousen avulla. Kosketinjousen rakenne takaa toistokelpoisen ja pitkäaikaisesti vakaan kosketuksen ja kompensoi johtimen mahdollisia painumia. Häiriösuojatun kytkennän joustavuutta lisäävät saatavilla olevat liittimet suora-asennukseen, NLS-asennukseen ja kiskoasennukseen. NLS-asennusta varten häiriösuojatut liittimet käännetään yksinkertaisesti nollajohtimen kokoojakiskoon ja kiinnitetään sekä liitin että liitettävä johdin sulkemalla vipu. Yksittäisten häiriösuojattujen liittimien selkeyden ja kohdennuksen parantamiseksi häiriösuojattujen liittimien kiinnityssangassa on suuri merkintäpinta. Tämä helpottaa kaapelien kytkentäkaavion mukaista kohdennusta.
Shield connection clamp, nom. voltage: 300 V, color: black