Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated
1201756

DIN rail, unperforated, similar to EN 60715, material: Aluminum, uncoated, Standard profile, color: silver-colored

Tuotetiedot








Edut

The slide nuts even enable components without an additional snap-on foot to be mounted
The NS 35/15 AL DIN rail is designed to accommodate GLM ... slide nuts