Jopa neljä moduulileveyttä, 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm ja 75,2 mm, mahdollistavat laitevalmistajille monipuoliset sovellukset. Lisäksi saatavana on koteloversioita, joiden moduulisyvyys riittää enintään 6 580 mm²:n ja jopa 8 510 mm²:n piirikortin pinta-alalle 18,8 mm:n moduulileveydellä. Piirikortit voidaan asentaa pysty- tai vaakasuunnassa DIN-kiskoon nähden.
DIN rail housing, 10U, Housing cover, width: 18.9 mm, height: 109.8 mm, depth: 26 mm, color: light gray (similar RAL 7035)