ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Housing cover
2202634

DIN rail housing, 8U, Housing cover, width: 18.9 mm, height: 87.8 mm, depth: 26 mm, color: light grey (similar RAL 7035)

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Tool-free mounting
Plastic in accordance with UL94 V0: for more rigorous flammability requirements
Can be machined for application-specific connection technology
Cover for fully closed device fronts