cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976-20151204| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 29.9 V | 4 A | ||
| Signal | 29.9 V | 4 A | ||
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976-20151204| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 29.9 V | 6 A | ||
| Signal | 29.9 V | 4 A | ||
VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40050612| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 32 V | 6 A | ||
| Signal | 32 V | 4 A | ||