HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - PCB header
1091997

cross section 2.5 mm2
mounting type THR soldering

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 250 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 2, mounting: THR soldering, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: HSC 2,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, Partially assembled version

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Partially equipped version for application-specific position layouts