ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Housing cover
1486135

DIN rail housing, 2U for marking lid, Housing cover, width: 18.9 mm, height: 21.9 mm, depth: 26 mm, color: blue (similar RAL 5015)

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Tool-free mounting
Plastic in accordance with UL94 V0: for more rigorous flammability requirements
Can be machined for application-specific connection technology
Cover for fully closed device fronts