Elektroniikkakotelot ovat saatavina IP40- tai IP65/IP67-versioina käyttökohteen mukaan. Näin voidaan täyttää haastavatkin talotekniikan tai teollisuuden vaatimukset.
Housing frame, Hinged cover (transparent), color: yellow (similar RAL 1018)
MCS-suojakotelo on monitoimikotelo, joka tarjoaa muutakin kuin pelkkää tilaa. Tällä muovikotelolla Phoenix Contact tarjoaa modulaarisen Monitoring Case Systemin (MCS) monenlaiseen teollisuuden ja talotekniikan elektroniikkaan. Suojakotelo tekee vaikutuksen kaikilla tasoilla: piirikortin nopeasta asennuksesta ja vaivattomasta kokoonpanosta laitteen helppoon huollettavuuteen.
Housing frame, Hinged cover (transparent), color: yellow (similar RAL 1018)
Housing frame, Hinged cover (transparent), color: light gray (similar RAL 7035)
Housing frame, Latching cover (non-detachable), color: black (similar RAL 9005)
Housing frame, Latching cover (non-detachable), color: blue (similar RAL 5015)
Housing frame, Design element with marking field, color: light gray (similar RAL 7035)
Housing frame, Hinged cover (transparent), color: yellow (similar RAL 1018)
Housing frame, Hinged cover (transparent), color: black (similar RAL 9005)
Housing frame, Latching cover (non-detachable), color: blue (similar RAL 5015)
Housing frame, Hinged cover (transparent), color: blue (similar RAL 5015)
Housing frame, Hinged cover (transparent), color: light gray (similar RAL 7035)
Phoenix Contactin uusi MCS-sarja tarjoaa edistyneen kotelon monenlaiselle elektroniikalle. Se tekee vaikutuksen kaikilla tasoilla: piirikortin asennuksesta ja helposta kokoonpanosta laitteen huoltoon saakka. Kotelon modulaarinen rakenne on erittäin käytännöllinen.
Teollisuuden ja rakennusautomaation laitteita verkotetaan yhä enemmän, ja MCS (Monitoring Case System) -elektroniikkakotelo soveltuu siihen erinomaisesti. Hyödy tämän muovisen suojakotelon muunneltavuudesta.
MCS-elektroniikkakotelo | |
---|---|
Kotelokoot | Kolme kokoa ja kaksi IP-versiota: IP40 ja IP65/67 (lisäksi tiivisteellä ja DAE:llä) |
Lämpötila-alue | -40 °C...+85 °C |
Materiaali | PA ja GF (UL94 V0) |
Värit | Vaaleanharmaa (RAL 7035), kansia saatavana myös keltaisena (RAL 1018), sinisenä (RAL 5015) ja mustana (RAL 9005) |
Iskunkestävyys | IK07 |
Konfiguroi haluamasi kotelo Monitoring Case System (MCS) -moduulijärjestelmästä anturi- tai IIoT-sovellusta varten. Voit valita muun muassa IP-kotelointiluokan, kotelon koon, kansiversion ja värin.
Elektroniikkakotelot ovat saatavina IP40- tai IP65/IP67-versioina käyttökohteen mukaan. Näin voidaan täyttää haastavatkin talotekniikan tai teollisuuden vaatimukset.
Koteloa on helppo käyttää muotoilun yksityiskohtien, kuten erityisten saranoiden ansiosta, jotka voidaan asentaa myös jälkiasennuksena. Kun ne on asennettu, kotelo voidaan avata viuhkamaisesti. Kansi pysyy kiinni ja kädet vapaina.
Kotelo voidaan asentaa monin eri tavoin. Lisävarusteena saatavan sovitinlevyn ansiosta elektroniikkakotelo voidaan kiinnittää turvallisesti alumiiniprofiileihin, uppoasennusrasioihin, pylväisiin tai seiniin sekä DIN-kiskoihin ilman työkaluja.
Moduulijärjestelmä mahdollistaa toiveiden mukaan räätälöidyt kotelot.Konfiguraattorissa voidaan valita erilaisia ominaisuuksia, kuten IP-kotelointiluokka, koko, väri ja kansiversio. Koteloa täydennetään lisätarvikkeilla.
Kotelon vino reuna mahdollistaa piirikortin asentamisen lähes vaakasuoraan. Näin esikootut pistoliittimet liukuvat kotelon reikien läpi. Positiivinen vaikutus: Liitäntätekniikan tiivistys voidaan tehdä helposti korkealla sivuseinämällä. Pinta-ala on tällöin käytettävissä lähes kokonaan piirikorttia varten.
Tuotepäällikkö Lisa Picherer kertoo yksityiskohtaisesti MCS (Monitoring Case System) -sarjan innovatiivisen elektroniikkakotelon eduista. Hän kertoo uuden suojakotelon ominaisuuksista, joista sekä laitevalmistajat että asentajat voivat hyötyä.
Kiinteästi asennettu tiiviste varmistaa oikean sulkeutumisen. Lisäksi tiiviste pysyy kotelossa eikä joudu hukkaan.
Paineentasauselementti on jo valmiiksi asennettu IP67/IP65-koteloversioihin.
Kotelo voidaan asentaa seiniin, pylväisiin, alumiiniprofiileihin tai jopa DIN-kiskoihin. Valinnainen sovitinlevy tekee tämän mahdolliseksi.
Asennus tapahtuu ilman työkaluja. Kotelo napsautetaan kiinni sovitinlevyyn. Voit kiinnittää kotelon myös ruuveilla (tilattavissa erikseen). Irrotettaessa poista mahdollisesti käytetyt ruuvit ja käännä lukitukset ulos sovitinlevyssä olevien syvennysten kautta esimerkiksi ruuvimeisselillä.
Moduulijärjestelmän avulla voit koota omia räätälöityjä koteloita. Saatavana on useita RAL-värejä. Eri runkovaihtoehtoja ja muita lisätarvikkeita voidaan myös yhdistellä monin eri tavoin. Tiedustele muita asiakaskohtaisia yksilöintejä.