Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert module, number of positions: 2, power contacts: 2, control contacts: 0, Socket, Push-in connection, 830 V, 40 A, 2.5 mm2 ... 6 mm2, application: Power