cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E468743| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||
Contact insert module, number of positions: 2, power contacts: 2, control contacts: 0, Socket, Push-in connection, 830 V, 40 A, 2.5 mm2 ... 6 mm2, application: Power
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 30 A | - 10 | ||