Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Crimp contact, series: HC-M-03, Socket, turned, contact diameter: 4 mm, connection cross section: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , contact material: Cu alloy