CK4,0-ED-10,00BU AG - Crimp contact
1586183

Crimp contact, contact diameter: 4 mm, turned, Socket, contact material: Copper alloy, contact surface: silver-plated, connection cross section: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet