Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert module, number of positions: 6, power contacts: 6, control contacts: 0, Socket, Crimp connection, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2, application: Power