Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert, number of positions: 42+PE, size: B10, number of connections per position: 1, Socket, Crimp connection, 250 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Signal