Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert, number of positions: 6+PE, size: B6, number of connections per position: 1, Pin, Crimp connection, 500 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 4 mm2