Eri sektoreiden ja toimijoiden, kuten energiaverkkojen, rakennusten, paikallisten tuottajien, latausasemien ja sähköajoneuvojen, yhdistäminen on avain kestävään ja integroituun sähköiseen liikenteeseen, joka perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Tähän kuuluvat esimerkiksi sähköajoneuvojen integroiminen älyverkkoon tai älykotiin, tehokkaat ja käyttäjäystävälliset liiketoimintaprosessit sekä latauspuistojen ylläpitäjien mahdollisuus hallita laitteita ja korjauksia. Kaikki nämä toiminnot edellyttävät suojattua tiedonsiirtoa eri protokollien avulla. Hyödyntämällä uuden sukupolven CHARX control modular -latauskontrollereita, avointa Linux-alustaa asiakkaan ohjelmiston käyttöönottoon sekä Phoenix Contactin pitkäaikaista sovellusosaamista olet valmistautunut näihin vaatimuksiin parhaalla mahdollisella tavalla.
AC charging controller in accordance with IEC 61851-1, client or standalone, OCPP 1.6J via Ethernet, Modbus/TCP via Ethernet, connection of RFID reader and energy meter via RS-485, DC residual current monitoring, connector release in the event of power failure