CHARX control modular – AC-latauskontrollerit latausasemiin ja wallboxeihin

AC-latauskontrollerit latausasemiin ja wallboxeihin

Skaalautuvat mode 3 -lataukseen tarkoitetut CHARX control modular -latausohjaimet muodostavat älykkään latausinfran ytimen. Avoin Linux-alusta mahdollistaa sektorikytkennän, asiakaskohtaiset IoT-sovellukset ja älykkäät palvelut. Säännölliset, ilmaiset päivitykset varmistavat kyberturvallisuuden ja tarjoavat uusia toimintoja, kuten kaksisuuntaisen latauksen ja plug-and-charge-toiminnon. Saksan kalibrointilakien mukaisuus ja ammattitaitoiset tukipalvelut täydentävät tarjontaa.

Edut

  • Täydelliset toiminnot vain 18,8 tai 37,6 mm:n leveydellä
  • Kiskoasennettavat ohjausmoduulit mahdollistavat joustavan skaalauksen
  • Tuki kaikille yleisimmille protokollille ja liitännöille
  • Työkaluton asennus pistoliitettävien push-in-etuliitäntöjen ansiosta
  • Nopea käyttöönotto Plug & play- ja Web Based Managementin avulla
  • Avoin Linux-alusta asiakkaiden ohjelmistojen toteuttamista varten

Uudet tuotteet

CHARX control modular -AC-latauskontrollereiden ohjelmistopäivitys
CHARX control modular -tuoteperheen AC-latauskontrollerit

AC-latauskontrollereiden ohjelmistopäivitys

Kalibrointilainsäädännön täytäntöönpano on nyt entistäkin tehokkaampaa

CHARX control modular -tuoteperheen AC-latauskontrollerit ovat älykkään ja kestävän latausinfran ydin. Ohjelmistoversiossa 1.8.0 kalibrointilakia on tarkistettu perusteellisesti, mikä lyhentää merkittävästi latausratkaisun sertifiointiprosessia.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Ohjelmistoversio: 1.8.0
  • Tuetut OCMF-yhteensopivat MID-energiamittarit: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, muut tilauksesta
  • Kalibrointilainsäädännön mukaista sertifiointia ei menetetä tulevien päivitysten vuoksi
  • Tietoturvakorjaukset
  • Lataa päivitystiedosto tuotesivulta

Edut

  • Valittavina on useita energiamittareita, jotta voit joustavasti suunnitella kalibrointilainsäädännön mukaisen ratkaisun
  • Ei kalliita uudelleensertifiointeja, koska kalibrointitodistus säilyy tulevia ohjelmistopäivityksiä varten
  • Parannettu kyberturva minimoi latausasemien luvattoman käytön riskin

AC-latauskontrollereiden ohjelmistopäivitys

Liitettävyyttä, käyttömukavuutta ja turvallisuutta

CHARX control modular -tuoteperheen AC-latauskontrollerit ovat älykkään ja kestävän latausinfran ydin. Ohjelmistoversion 1.7.0 myötä 3000-sarja on WLAN-yhteensopiva, ja se saa uusia ominaisuuksia ja parannuksia, jotka lisäävät käyttömukavuutta ja turvallisuutta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Ohjelmistoversio: 1.7.0
  • Käyttö WLAN-clientina tai WLAN- Access Pointina
  • Tarvittava WLAN-USB-sovitin: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP-1.6J-WSS-yhteydet
  • Virta-arvon määritys Modbus/TCP:n kautta
  • Tietoturvakorjaukset
  • Lataa päivitystiedosto kyseiseltä tuotesivulta

Edut

  • WLAN-tuki helpottaa käyttöönottoa ja mahdollistaa olemassa olevien liitäntöjen, kuten OCPP:n, langattoman käytön
  • OCPP 1.6J sallii TLS-salatut WebSocket-yhteydet backendiin
  • Koko latauskentän dynaaminen virta-arvon määritys mahdollistaa kätevän kuormanhallinnan
  • Parannettu kyberturvallisuus minimoi latausasemien luvattoman käytön riskin

Tuotevideo AC-latauskontrollerit

Kontrolleri älykkääseen latausinfraan Tutustu CHARX control modular -kontrollereihin

Kollaasissa CHARX control modular -latauskontrolleri ja erilaisia käyttökohteita ja liitäntöjä
CHARX control modular -kontrollerituoteperheen 3000-sarja
CHARX control modular -tuoteperheen 1000-sarjan kontrolleri, jossa on lukuisia liitäntöjä
Latausasemalla tapahtuva lataus laskutetaan – lasku näkyy älypuhelimessa
Pysäköintitalo, jossa on sähköautojen latausasemia
Kollaasissa CHARX control modular -latauskontrolleri ja erilaisia käyttökohteita ja liitäntöjä

Eri sektorien ja toimijoiden, kuten energiaverkkojen, rakennusten, paikallisten tuottajien, latausasemien ja sähköajoneuvojen, yhdistämisellä on yhä tärkeämpi merkitys sähköisen liikenteen tulevaisuudessa.

Tiedonsiirto onkin ratkaisevassa asemassa, kun halutaan edistää vastuullista ja integroitua sähköistä liikennettä, joka perustuu uusiutuvaan energiaan. Tähän kuuluvat sähköajoneuvojen integroiminen älyverkkoon tai älykotiin, tehokkaat ja käyttäjäystävälliset liiketoimintaprosessit sekä latauspaikkojen ylläpitäjien mahdollisuus hallita laitteita ja korjauksia.

Kaikki nämä toiminnot edellyttävät suojattua tiedonsiirtoa eri protokollien avulla. Hyödyntämällä uuden sukupolven CHARX control modular -latauskontrollereita, avointa Linux-alustaa ja Phoenix Contactin sovellustuntemusta olet valmistautunut näihin vaatimuksiin parhaalla mahdollisella tavalla.

CHARX control modular -kontrollerituoteperheen 3000-sarja

Älykäs 3000-sarjan kontrolleri on leveydeltään vain 37,6 mm ja sisältää kaikki toiminnot ja yhteydet:

  • Ethernet ja 4G
  • Dynaaminen latauksen- ja kuormanhallinta
  • Backend-integrointi Open Charge Point Protocol -protokollan (OCPP) kautta
  • Ajoneuvosta verkkoon -tiedonsiirto (V2G) ISO 15118 -standardin mukaan
  • Avoin Linux-ympäristö asiakassovelluksiin

Yhdellä 3000-sarjan kontrollerilla hallitset jopa 48 latauspistettä. Ylemmän tason laskutus- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmiä voidaan liittää saumattomasti Modbus/TCP- tai MQTT-protokollan kautta.

CHARX control modular -tuoteperheen 1000-sarjan kontrolleri, jossa on lukuisia liitäntöjä

1000-sarjan kontrolleri on vain 18,8 mm kapea, ja siinä ovat kaikki standardinmukaiseen lataukseen tarvittavat liitännät ja toiminnot:

  • Laturin socket-liitin tai latauskaapeli
  • Kontaktori
  • RFID-tunnistus
  • Energianmittaus
  • Vikavirran valvonta
  • Latausliittimen lukituksen avaus verkkovian yhteydessä
  • Vapaasti konfiguroitavat I/O:t esimerkiksi LED-ohjaukseen

Siksi 1000-sarjan kontrolleria voidaan käyttää ongelmitta yksittäisten latauspisteiden ohjauksena. Jos kontrolleri yhdistetään 3000-sarjan kontrolleriin, sillä voidaan ohjata jopa 12:ta latauspistettä.

Latausasemalla tapahtuva lataus laskutetaan – lasku näkyy älypuhelimessa

VDE-esisertifioidun pakettimme avulla latausprosessien laskuttaminen Saksan mittaus- ja kalibrointilainsäädännön mukaisesti toimii helposti, ja se yksinkertaistaa huomattavasti AC-latausaseman sertifiointiprosessia. Paketti sisältää:

  • sisäänrakennetun näytön
  • allekirjoittavan energiamittarin
  • latauskontrolleriohjelmiston
  • täydellisen dokumentaation ja testausraportit

Edut:

  • Jopa kahdentoista latauspisteen näyttäminen yhdellä näytöllä säästää kustannuksia
  • Kalibrointilainsäädännön kannalta merkityksellisten tietojen reaaliaikainen visualisointi antaa suunnitteluvapautta
  • Väärinkäytön estävä ohjelmisto vähentää sinetöintitarvetta
  • Kaikki laitteisto- ja ohjelmistokomponentit yhdeltä toimittajalta

Pysäköintitalo, jossa on sähköautojen latausasemia

CHARX control modular -latauskontrollereilla voidaan ladata sähköautojen akkuja älykkäästi. Lisäksi ne voivat tarvittaessa myös palauttaa virtaa verkkoon. Näin ajoneuvokannasta tulee tuottava energiavarasto, koska sähköautoja voidaan käyttää virtapuskureina.

Sen takana oleva tekniikka on nimeltään vehicle-to-grid (V2G). ISO 15118 -standardissa on kuvattu sitä koskevat tekniset edellytykset ja reunaehdot. CHARX control modular täyttää jo nyt tämän standardin vaatimukset ja on siten sopiva vehicle-to-grid-tekniikkaan.

3D-näkymä

Katso nyt 3D:nä

Tutustu CHARX control modular 3150 -AC-latauskontrolleriin erityisen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.

Helppo käyttää asennuksesta huoltoon

CHARX control modular -tuoteperheen latauskontrollerimoduulit
Plug & play: DIN-kiskoon peräkkäin kiinnitetyt moduulit saavat energiaa ja ne tunnistetaan automaattisesti paikallisessa verkossa väyläliittimen kautta. Tämä vähentää merkittävästi johdotuksen tarvetta
CHARX control modular -tuoteperheen latauskontrollerit johdotetaan push-in-liitäntätekniikalla
Johdotus: push-in-liitäntätekniikalla varustetut pistoliitettävät etuliitännät mahdollistavat kontrollerimoduulien johdotuksen ilman työkaluja, mikä lyhentää asennusaikaa merkittävästi
CHARX control modular -kontrollerin konfigurointi Web Based Management -toiminnolla
Käyttöönotto: ohjausmoduulit konfiguroidaan intuitiivisesti Web Based Managementin avulla. Voit siirtää konfiguraation yhdestä latauspisteestä toiseen vain muutamalla napautuksella
CHARX control modular -latauskontrollerin moduulin vaihto
Huolto: jos moduuli täytyy vaihtaa, se käy nopeasti lock and release -tekniikkaa hyödyntävien pistoliitettävien etuliitäntöjen avulla ilman, että moduulia tarvitsee johdottaa uudelleen

Skaalautuva jokaiseen sovellukseen wallboxista pysäköintitaloon

Esimerkki CHARX control modular 1000 -latauskontrollerin integroinnista yksittäiseen wallboxiin, jossa ei ole tietoliikenneyhteyttä
Esimerkki 1: Autokatos, jossa on yksittäinen wallbox ilman tietoliikenneyhteyttä. 1000-sarjan kontrollerissa on jo kaikki yksinkertaisiin latauspisteisiin tarvittavat toiminnot, kuten vikavirran tunnistus tai latausliittimen lukituksen avaaminen sähkökatkon aikana. Käyttäjille voidaan myöntää käyttöoikeudet lisäämällä heidät RFID-käyttäjälistalle.
Esimerkkinä CHARX control modular 3150 -latauskontrollerin integrointi yksittäiseen latauspisteeseen, jossa on langaton backend-yhteys Smart City -ympäristössä
Esimerkki 2: Yksittäinen latauspiste langattomalla backend-yhteydellä Smart City -ympäristössä. 3150-sarjan kontrollerin avulla latauspisteet voidaan yhdistää langattomasti laskutusjärjestelmään integroidun 4G-modeemin ja OCPP-protokollan kautta. Kompaktin rakenteen ansiosta latausasemat voidaan esimerkiksi yhdistää katuvaloihin.
Esimerkkinä CHARX control modular 3100- ja 1000-latauskontrollereiden integrointi kolmeen kaksoislatauspisteeseen, joissa on backend-liitäntä ja käyttöpääte yrityksen pysäköintialueella
Esimerkki 3: Yrityksen pysäköintialue, jossa on kolme kaksoislatauspistettä ja käyttöpääte, jossa on yhteys backend-järjestelmään. Kaksoislatausasemalla, jossa on 3100- ja 1000-sarjan kontrollereita, hallitaan kahta alemman tason tuplalaturia, joissa on kussakin 3000- ja 1000-sarjan kontrolleri. 3100-sarjan kontrollerin avulla yhdistetään kosketusnäytöllinen käyttöpääte ja backend-järjestelmä.
Esimerkkinä CHARX control modular 3000- ja 1000-sarjojen latauskontrollereiden integrointi pysäköintitaloon, jossa on 48 latauspistettä ja keskuskytkentäkaappi, jossa on backend-yhteys
Esimerkki 4: Pysäköintitalo, jossa on 48 latauspistettä ja keskuskytkentäkaappi, jossa on backend-yhteys. Yksi 3000-sarjan latauskontrolleri ja yksitoista 1000-sarjan latauskontrolleria yhdistetään väyläliittimellä 12 latauspistettä sisältäväksi ryhmäksi. 3000-sarjan kontrollerilla voidaan hallita kolmea rakenteeltaan samanlaista ryhmää eli yhdellä kontrollerilla yhteensä jopa 48 latauspistettä.

AC-latauskontrollereiden vertailu Päätä, mikä latauskontrolleri sopii sovellukseesi

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Leveys 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Käyttötarkoitus Client, Stand-alone Palvelin, Client, Stand-alone Palvelin, Client, Stand-alone Palvelin, Client, Stand-alone
Linux, Ethernet, OCPP, kuormanhallinta
Langaton 4G/2G-yhteys
ISO 15118 -tiedonsiirto
Tuote Tuote Tuote Tuote

¹⁾ Saatavana myös ilman langatonta 4G/2G-yhteyttä (CHARX control modular 3050).

Sopivat lisätarvikkeet Lisää lisätoimintoja tarpeidesi mukaan

Kosketusnäyttö kalibrointilainsäädännön mukaiseen lataukseen
AC-energiamittarit kalibrointilainsäädännön latausta varten
Langattoman yhteyden antenni
RFID-lukija IP65-kotelossa
Kosketusnäyttö kalibrointilainsäädännön mukaiseen lataukseen

AC-energiamittarit kalibrointilainsäädännön latausta varten

Langattoman yhteyden antenni

RFID-lukija IP65-kotelossa

Tuote Tuote Tuote Tuote

Oma yhteyshenkilösi

Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin

Neuvon sinua mielelläni latausinfrahankkeessasi.