Katso nyt 3D:nä
Tutustu CHARX control modular 3150 -AC-latauskontrolleriin erityisen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.
Skaalautuvat mode 3 -lataukseen tarkoitetut CHARX control modular -latausohjaimet muodostavat älykkään latausinfran ytimen. Avoin Linux-alusta mahdollistaa sektorikytkennän, asiakaskohtaiset IoT-sovellukset ja älykkäät palvelut. Säännölliset, ilmaiset päivitykset varmistavat kyberturvallisuuden ja tarjoavat uusia toimintoja, kuten kaksisuuntaisen latauksen ja plug-and-charge-toiminnon. Saksan kalibrointilakien mukaisuus ja ammattitaitoiset tukipalvelut täydentävät tarjontaa.
CHARX control modular, LCD color display, 4.3", including preinstalled charging software for electric vehicles, micro USB port, adhesive mounting (mounting material not supplied as standard), up to 12 charging points, can only be used in calibration law mode
CHARX control modular, RFID device, for connection to CHARX control modular AC charging controllers
CHARX control modular, the residual current monitoring module is used for AC and DC residual current detection in AC charging points. The higher-level safety equipment (e.g., residual current device) is protected against potential DC residual currents.
CHARX control modular, RFID/NFC device, for connection to CHARX control modular AC charging controllers, with integrated LED indicator, with buzzer
CHARX control modular, RFID device, for connection to CHARX control modular AC charging controllers, in housing
CHARX control modular, 3-phase energy meter for active power measurement with direct measurement in grids of up to 400 V/40 A, with RS-485 interface, certified in accordance with the MID directive
CHARX control modular, RFID device, for connection to CHARX control modular AC charging controllers
CHARX control modular, Cable set, 3-pos., length: 1 m, with plug-in contact at one end, Exclusively for connecting the CHARX 4,3 LCD display, item no.: 1426836, to the modules of the CHARX control modular charging controller family
EV charge control is used to charge electrical vehicles on the 3-phase AC mains power supply according to IEC 61851-1 Mode 3. All necessary control functions are integrated. Additional functions are available for various charging applications.
CHARX control modularin konfigurointisovelluksen avulla wallboxien, latausasemien tai kokonaisten latauspuistojen käyttöönotto ja alkukonfigurointi ei ole koskaan ollut helpompaa: sähköasentajaa ohjataan älypuhelimella askel askeleelta EVSE-ohjaimen erityisen tärkeiden asetusten tekemisessä, eikä tämä vaadi edeltävää perehtymistä.
Plug-and-charge Hubject-sertifioinnilla
Yksinkertaistettu Saksan kalibrointilakien mukaisuus
Eri sektorien ja toimijoiden, kuten energiaverkkojen, rakennusten, paikallisten tuottajien, latausasemien ja sähköajoneuvojen, yhdistämisellä on yhä tärkeämpi merkitys sähköisen liikenteen tulevaisuudessa.
Tiedonsiirto onkin ratkaisevassa asemassa, kun halutaan edistää vastuullista ja integroitua sähköistä liikennettä, joka perustuu uusiutuvaan energiaan. Tähän kuuluvat sähköajoneuvojen integroiminen älyverkkoon tai älykotiin, tehokkaat ja käyttäjäystävälliset liiketoimintaprosessit sekä latauspaikkojen ylläpitäjien mahdollisuus hallita laitteita ja korjauksia.
Kaikki nämä toiminnot edellyttävät suojattua tiedonsiirtoa eri protokollien avulla. Uuden modulaarisen CHARX control modular -ohjaussukupolven, sen avoimen Linux-alustan ja Phoenix Contactin sovellusosaamisen avulla olet ihanteellisesti valmistautunut tähän haasteeseen.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Kompakti 1000-sarja | Älykäs 3000-luokka | |
| Leveys | 18,8 mm | 37,6 mm |
| Mahdolliset käyttötavat | Standalone, Client | Standalone, Client, Palvelin (jopa 48 latauspisteen hallintaan) |
| Liitännät socket-liittimelle/latauskaapelille, kontaktorille, RFID-lukijalle, energiamittarille, jäännösvirran valvonnalle, lukituksen avaamiselle verkkovian sattuessa, konfiguroitavat I/O:t | ||
| Kalibrointilainsäädännön mukainen lataus OCMFtuella ¹⁾ | ||
| Linux-alusta, Web Based Management, dynaaminen kuormanhallinta, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN | ||
| ISO 15118 plug-and-charge- ja tulevaisuudessa vehicle-to-grid-järjestelmiä varten (valinnainen artikkelivaihtoehtoina) | ||
| 4G/2G langaton yhteys (lisävarusteena artikkelivaihtoehtoina) | ||
| WLAN (valinnaisesti jälkiasennettavissa USB-sovittimella) | ||
| Katso tuotetiedot | Näytä tuoteluettelo |
¹⁾ Tuetaan 1000-luokassa vain yhdessä 3000-luokan kanssa.
Tutustu CHARX control modular 3150 -AC-latauskontrolleriin erityisen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Energiamittarit | RFID-lukija | Jäännösvirran valvonta | Teholähde | |
| Näytä tuoteluettelo | Näytä tuoteluettelo | Näytä tuoteluettelo | Näytä tuoteluettelo |
Mitä liitäntöjä ja protokollia tuetaan?
CHARX control modular tarjoaa useita eri liitäntöjä, kuten Ethernet, WLAN (USB-sovittimen kautta), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT ja REST-API. Tämän ansiosta ohjausjärjestelmä voidaan integroida joustavasti monenlaisiin taustajärjestelmiin, energianhallintajärjestelmiin ja IoT-järjestelmiin.
Kuinka helppoa asennus ja käyttöönotto on?
Plug & Play-moduulien, push-in-liitäntätekniikan ja verkkopohjaisen konfiguroinnin ansiosta asennus on erityisen nopeaa ja mutkatonta. WLAN-toiminto mahdollistaa myös langattoman käyttöönoton ja huollon - ilman monimutkaista kaapelointia.
Miten varmistetaan yhteensopivuus oheislaitteiden kanssa?
Ohjausyksikkö tukee lukuisia energiamittareita (MID, kalibrointilainsäädännön mukainen) ja muita oheislaitteita, kuten RFID/NFC-moduuleja ja DC-vikavirran valvontaa. Modulaarisen järjestelmäarkkitehtuurin ansiosta eri komponentit voidaan helposti integroida ja vaihtaa.
Mitä skaalausvaihtoehtoja on käytettävissä?
CHARX control modularin avulla jopa 48 latauspiste voidaan ohjata ja hallita älykkäästi. Järjestelmän arkkitehtuuri on suunniteltu siten, että sitä voidaan joustavasti laajentaa yhdestä wallboxista suureksi latauspuistoksi.
Miten kansainvälisiä standardeja noudatetaan (myös tulevaisuudessa)?
Ohjausyksikkö täyttää nykyiset standardit, kuten IEC 61851, ISO 15118 ja radiolaitedirektiivi (RED). Sitä valmistellaan myös vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevaa asetusta (AFIR) ja kyberkestävyyslakia (CRA) varten. Säännöllisillä, allekirjoitetuilla ohjelmistopäivityksillä varmistetaan, että uudet lainsäädännölliset ja tekniset vaatimukset pannaan täytäntöön nopeasti.
Onko älykkäitä palveluja ja IoT-sovelluksia varten olemassa toimintoja?
Avoin Linux-alusta mahdollistaa räätälöityjen IoT-sovellusten, älykkäiden palvelujen ja sektorikytkennän kehittämisen ja integroinnin. Tämä tarkoittaa, että latausinfra voidaan kehittää tulevaisuutta ajatellen ja räätälöidä.
Miten turvallisuus taataan päivitysten ja käytön aikana?
Päivitykset on suojattu RSA-PSS-allekirjoituksilla ja SHA-512-hashilla. Valvontajärjestelmässä on roolipohjainen käyttöoikeuden tarkastus, pakollinen salasananvaihto ensimmäisellä kirjautumiskerralla ja suojausmekanismit brute force -hyökkäyksiä vastaan.
Miten latauspisteiden hallinnointi toimii?
Verkkopohjainen hallintapaneeli mahdollistaa kaikkien latauspisteiden kätevän konfiguroinnin, valvonnan ja ylläpidon - paikallisesti tai etänä. Tilanäytöt ja vianmääritys ovat aina käytettävissä.
Miten yhteentoimivuus varmistetaan?
Koska ohjausjärjestelmä tukee avoimia standardeja ja protokollia (OCPP, Modbus, MQTT, REST), se on yhteensopiva useiden (valmistajasta riippumattomien) taustajärjestelmien, energiamittareiden ja oheislaitteiden kanssa.
Mitä erityisominaisuuksia CHARX control modular tarjoaa?
Muihin ratkaisuihin verrattuna avoimen Linux-alustan, modulaarisen laitteiston, kattavan protokollatuen, säännöllisten turvallisuuspäivitysten ja yksinkertaisen skaalautuvuuden yhdistelmä erottuu edukseen ja tekee CHARX control modular -ohjausmoduulista erityisen joustavan ja tulevaisuudenkestävän ratkaisun kaikkiin AC-lataussovelluksiin.
Miten integroin latauspisteet tietotekniikkaan ja energianhallintajärjestelmiin turvallisesti?
AC-latauskontrollerimme tukee lukuisia liitäntöjä ja protokollia, kuten OCPP, MQTT, Modbus/TCP ja REST. Tämä mahdollistaa saumattoman integroinnin taustajärjestelmiin ja älykotijärjestelmiin tai rakennuksen hallintajärjestelmiin - mukaan lukien suojattu viestintä ja valinnainen VPN-yhteys.
Miten latausinfra on suojattu kyberhyökkäyksiltä?
Ohjausjärjestelmä on kehitetty design-in -periaatteen mukaisesti: vain tarvittavat liitännät ovat oletusarvoisesti aktiivisia, salasanat on valittava turvallisesti ja kaikki yhteydet voidaan salata (esim. TLS:n tai VPN:n avulla). Tietoturvapäivitykset ja tietoturvan kannalta merkityksellisten tapahtumien kirjaaminen ovat itsestäänselvyys.
Voinko turvallisesti valvoa ja ylläpitää latauspisteitä etänä?
Kyllä, integroidun, salatun OpenVPN-ratkaisun ansiosta turvallinen etäkäyttö on mahdollista. Tämä aktivoidaan vain tarvittaessa (pyynnöstä), ja se suojaa latausinfraa luvattomalta käytöltä. Näin voit suorittaa huollon, diagnostiikan ja päivitykset turvallisesti ja tehokkaasti etänä.
Miten kuormanhallinta toimii ja kuinka joustavaa se on?
Järjestelmä jakaa käytettävissä olevan kytketyn kuorman älykkäästi ja täsmällisesti vaiheittain jopa 48 latauspisteeseen. Se tunnistaa uudet ajoneuvot, ottaa huomioon dynaamiset kuluttajat (esim. aurinkopaneelijärjestelmät tai muut kuormat) ja siirtää automaattisesti käyttämätöntä kapasiteettia. Tämä tarkoittaa, että jokainen lataus on optimaalisesti valvottu ja verkkoliitäntäpiste on luotettavasti suojattu.
Miten latauspiste pysyvät teknisesti ja lainsäädännöllisesti ajan tasalla?
Säännölliset ohjelmistopäivitykset varmistavat, että uudet toiminnot, turvallisuusstandardit ja lakisääteiset vaatimukset (kuten ISO 15118, AFIR, kalibrointilainsäädäntö) pannaan täytäntöön nopeasti - ilman sertifioinnin menetystä.
Mitä räätälöintimahdollisuuksia on tarjolla?
Ohjausyksikkö tarjoaa joustavia toimintomoduuleja (esim. Tapahtumatoiminnot), jotka mahdollistavat toimintalogiikan ja design-in mukauttamisen.