ISKRA WM3M4C ENERGYMETER
-
Measuring device
1429603
CHARX control modular, 3-phase energy meter for active power measurement with direct measurement in grids of up to 400 V/40 A, with RS-485 interface, certified in accordance with the MID directive
Tuotetiedot
Product type | Energy meter |
Product family | CHARX control modular |
Insulation characteristics | |
Protection class | II (EN 50470-1) |
Degree of pollution | 2 |
Electric strength | 6 kV |
4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
Supply | |
Supply voltage range | Supply from the measuring circuit |
Input voltage range | 230 V AC ... 400 V AC -20 % ... +15 % |
Frequency range | 50 Hz ... 60 Hz |
Minimum current Imin | 0.25 A |
Limiting current Imax | 40 A |
Transient current Itr | 0.5 A |
Reference current Iref | 5 A |
Active energy (EN 50470-3) | Class B |
Real energy (IEC 62053-21) | Class 1 |
Reactive power (IEC 62053-23) | Class 2 |
Pulse LED | |
Pulse LED | 1000 imp/kWh |
Measurement connection | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 10 mm |
Conductor cross section rigid | 1.5 mm² ... 25 mm² |
Conductor cross section flexible | 1.5 mm² ... 16 mm² |
RS-485 | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Conductor cross section rigid | 1 mm² ... 2.5 mm² |
Communication: | |
Communication protocol | Modbus/RTU |
Communication standard | RS-485 |
Transmission speed range | 1200 bps ... 115200 bps |
Slave address | 33 |
Data bits | 8 |
Parity | none |
Stop bit | 1 |
Designation | Communication interface |
Protocol | Modbus |
Communication standard | RS-485 |
Transmission speed range | 1200 bps ... 115200 bps |
Width | 53.6 mm |
Height | 84 mm |
Depth | 69.4 mm |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP50 |
Optimum ambient temperature (storage/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Max. permissible relative humidity (operation) | 99 % (non-condensing) |
CE | |
Certificate | CE-compliant |
MID | |
Identification | MID-compliant |
Standards/specifications | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Tuotenumero | 1429603 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | XWBBFK |
Tuotekoodi | XWBBFK |
GTIN | 4063151796259 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 254,6 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 228 g |
Tullitariffinumero | 90283019 |
Alkuperämaa | SI |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa