Tiedonsiirtotekniikka asuinrakennukseen

Digitalisaatio toimittaa tietoja asuinrakennusten tilanteesta ja mahdollistaa älykkään ohjauksen ohella myös aktiivisen etäkäytön. COMPLETE line tarjoaa ratkaisuja luotettavaan, turvalliseen etätiedonsiirtoon älykkäiden asuinrakennusten kanssa.

Interaktiivinen Image map: Asuinkiinteistön tiedonsiirtoinfrastruktuurin kokoonpano
Tekstiviesti-ilmoitus
TC Mobile I/O -tekstiviestirele lähettää lyhytsanoman jokaiselle mobiililaitteelle, kun esimerkiksi pumpunvalvonta tai muut järjestelmät ilmoittavat viasta. Hälytys voidaan puolestaan kuitata tekstiviestitse tai langattoman yhteyden kautta ja ryhtyä määritettyihin vastatoimiin.
Lisätietoja
Tekstiviesti-ilmoitus
3rd-Party-OpenSource-ohjaus
Älykotien ohjauksesta huolehtii usein Raspberry Pi. COMPLETE line -tuotesarjaan kuuluu väyläliittimiä ja koteloita tälle avoimelle ohjaukselle.
Lisätietoja
3rd-Party-OpenSource-ohjaus
Ohjaus
Mediakentällä PLC logic ja sen maksuton editori sekä intuitiivinen ohjelmointi tarjoavat optimaalisen ohjausratkaisun älykkääseen asuinkiinteistöön.
Lisätietoja
Ohjaus
Kytkin
Kytkimet keräävät ja jakavat kaikki tiedot tehokkaasti. COMPLETE line tarjoaa kattavan tuotevalikoiman peruskytkimiä ja hallittavia kytkimiä.
Lisätietoja
Kytkin
Turvallinen etäkäyttö
Heti, kun dataverkot ovat yhdistettyinä internetiin, kyseeseen tulee tietoturvallisuus. mGuard tarjoaa suureen turvallisuustarpeeseen vaihtoehdon teollisella tasolla.
Lisätietoja
Turvallinen etäkäyttö
Ohjaustaulu
Ohjaustaulut tekevät kiinteistön tiedot näkyviksi ja mahdollistavat ohjelmoinnista riippuen suoran ohjauksen. Yksi mahdollinen ratkaisu on korkealaatuinen ja lujatekoinen, teollisuuteen soveltuva COMPLETE linen WP4000-ohjaustaulu.
Lisätietoja
Ohjaustaulu
Tehonsyöttö, suojaus ja valvonta
Asuinkiinteistön kattava tiedonsiirtoinfrastruktuuri käyttää dataa kiinteistöasennuksen kaikilta alueilta. Alue "Tehonsyöttö, suojaus ja monitorointi" toimittaa esimerkiksi ukkossuojaukseen tai energianmittaukseen liittyvää dataa.
Lisätietoja
Tehonsyöttö, suojaus ja valvonta
Liitäntä
Smart Home -kiinteistön luotettavaa tiedonsiirtoa varten sopiva liitäntätekniikka on ratkaisevan tärkeä. COMPLETE line toimittaa ratkaisuja kaikkiin tehtäviin.
Lisätietoja
Liitäntä

Kiinteistön tiedonsiirtotekniikka sijaitsee usein pääkeskuksessa, vaikka sitä ei ole tarkoitettu yleiselle REG-formaatille. Siksi REG-kytkentäkaapit sisältävät usein mediakenttiä, jotka eivät ole sidottuja formaattiin.

Kun kiinteistön eri käyttäjälaitteiden valvonta rekisteröi kriittisiä tiloja, tekstiviestirele lähettää määritetyissä tilanteissa lyhytsanoman mobiililaitteisiin. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin, kun täyttötila-anturit, pumpunvalvonta tai muut järjestelmät ilmoittavat viasta ja uhkana on laitteinen vaurioituminen. Tässä tapauksessa hälytys voidaan kuitata releestä tekstiviestin tai langattoman yhteyden kautta, jotta vastatoimenpiteet voivat alkaa.

Ohjaus suorittaa tarpeen mukaan huomattavasti enemmän toimintoja. Se kerää, tallentaa ja analysoi dataa lähes rajattomia määriä. Tämä data muodostaa perustan automaattiselle tiedonsiirrolle laitteiden ja aktiivisen etäohjauksen välillä. Smart Home -järjestelmässä käytetään usein avoimia, esimerkiksi Raspberry Pi -järjestelmiä.

Datapisteiden ja liitettyjen laitteiden määrän lisääntyessä tai monitoroinnin ja ohjauksen tehokkaamman käytön myötä on suositeltavaa käyttää teollisuuskäyttöön tarkoitettua ohjausta. COMPLETE line tarjoaa tässä esimerkiksi ohjelmoitavia PLC logic -logiikkarelemoduuleja tai PLCnext -tuoteperheen ohjauksia, joihin sisältyy integrointi pilveen.

Eri laitteiden välisinä liitäntäelementteinä toimivat kytkimet. Liitettyjen laitteiden lukumäärä, verkon aktiivisuus ja datamäärä määrittävät tässä IT-infrastuktuurille asetettavat vaatimukset. COMPLETE line tarjoaa suuren valikoiman korkean teollisuuslaadun peruskytkimiä ja hallittavia kytkimiä, joissa on paljon erikoistoimintoja. Ohjaustaulut mahdollistavat suoran pääsyn IT-kokonaisinfrastruktuuriin, tekevät kiinteistön tiedoista näkyviä ja sallivat ohjelmoinnista riippuen suoran ohjauksen.

Dataverkkojen liittäminen internetiin aiheuttaa tarpeen tietojen suojaamiseen erityisesti eri laitteiden ohjauksen etäkäytön suhteen. Turvatoiminnot tarjoavat kattavan suojauksen luvattomalta pääsyltä.

Sähköasennus ja elektroniikka
Sähköasennukseen liittyvät tuotteet päivittäiseen työskentelyyn

Kattava sähköasennusvalikoimamme tukee useiden eri tehtävien toteuttamista onnistuneesti. Kaapelointi, oikea ylijännitesuoja ja sopivat työkalut – pitkäikäiset tuotteemme ja innovatiiviset ratkaisumme parantavat sähköasennuksen tehokkuutta.‎

Tutustu kaikkiin tuotteisiin
Asentaja kytkentäkaapin luona kädessään puristuspihdit