Tehonsyöttö, suojaus ja monitorointi asuinrakennuksessa

Digitalisaatio on jo pitkään tehnyt tuloaan myös yksityisiin asuinrakennuksiin. Niissä käytettäville erilaisille älylaitteille on syötettävä energiaa luotettavasti. COMPLETE line tarjoaa kattavia ratkaisuja asuinrakennusten tehonsyöttöön, suojaukseen ja energian seurantaan.

Asuinkiinteistön luotettavan teholähteen kokoonpano
Ukkos- ja ylijännitesuoja
Erinomainen suojaus pienimmässä tilassa – jatkuva jännite on jopa 440 V. Tyypin 1+2 FLASHTRAB-yhdistelmäsuojiemme kipinävälit ovat erittäin tehokkaita jälkivirrattoman tekniikan ansiosta.
Lisätietoja
Ukkos- ja ylijännitesuoja
Liitäntä sähkökeskukseen
11 erilaisella pistokemallilla varustetut kytkentäkaapin EO-pistorasiat kuuluvat kiinteistön jokaiseen kytkentäkaappiin. Lisätoiminnot, kuten LED-näytöt, sulake, kytkin tai ylivirtasuojat laajentavat käyttömahdollisuuksia.
Lisätietoja
Liitäntä sähkökeskukseen
Päätelaitesuojauksen pistorasia
Tyypin 3 laitesuojamme BLOCKTRAB suojaa päätelaitteesi lähes huomaamattomasti. BLT-T3 asennetaan asennuskoteloihin, kaapelikanaviin tai lattianalaisiin järjestelmiin.
Lisätietoja
Päätelaitesuojauksen pistorasia
Ylijännitesuoja ulkokäyttöön
Kiinteistöasennuksissa, joihin sisältyy ulkoinen ukkossuojaus, tyypin 2 ylijännitesuoja on toinen suojausaste tyypin 1 ukkossuojien jälkeen. VALVETRAB SEC:n leveys on vain 12 mm kanavaa kohti, ja siksi se on maailman kapein tyypin 2 ylijännitesuoja.
Lisätietoja
Ylijännitesuoja ulkokäyttöön
Ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille
Aurinkopaneelien liitäntäkotelot, joissa piirisulake on kytkentäkotelon ulkopuolella, ovat rakenteeltaan kompakteja ja käyttöalueeltaan joustavia.
Lisätietoja
Ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille
DC-tehonsyöttö
Käytä STEP POWER -tuotteita kiinteistöautomaatiossa. Pieni tyhjäkäyntihäviö ja suuri hyötysuhde takaavat parhaan mahdollisen energiatehokkuuden.
Lisätietoja
DC-tehonsyöttö
DC-UPS
DC-UPS kiinteistöautomaatioon: STEP UPS on suunniteltu erityisesti sähkökeskuksiin.
Lisätietoja
DC-UPS
Energianseuranta
EMpro-energianmittauslaitteet keräävät energiatietoja ja siirtävät niitä ohjaus- ja hallintajärjestelmiin.
Lisätietoja
Energianseuranta
Turvallinen tiedonsiirto
COMPLETE line tarjoaa ratkaisuja kysymykseen "Miten voin varmistaa luotettavan ja turvallisen etätiedonsiirron Smart Building -kiinteistöni kanssa?"
Lisätietoja
Turvallinen tiedonsiirto

1+2+3-tyypin yhdistelmäsuoja FLASHTRAB suojaa sähköasennuksia luotettavasti ylijännitteeltä. Valinnainen etäilmoitusmoduuli digitaalilähdöllä ilmoittaa laukeamisesta ja huollon tarpeesta.

REG-formaatin pistorasiat DIN-kiskoasennukseen mahdollistavat 230 V:n laitteiden suoran liitännän pääkeskukseen.

Laitteille, joiden etäisyys suojatusta pääkeskuksesta vaatii yli 10 metrin johdon, suositellaan lisäksi hienosuojausta.

Erityisesti ulkotiloissa käyttölaitteet, kuten wallboxit, ulkovalaistus, pumput ja aurinkopaneelijärjestelmät on suojattava ylijännitteeltä. Osittain näihin laitteisiin on asennettu jo tehtaalla ylijännitesuoja, mutta toisinaan niihin vaaditaan lisäsuojaus asennuspaikalla.

Aurinkopaneelijärjestelmä vaatii sekä AC- että DC-puolen suojauksen. Kokonaan esivalmistellut aurinkopaneelien liitäntäkotelot helpottavat liitäntää huomattavasti. Myös erityiset aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet mahdollistavat turvallisen liitännän.

Sähköisten ovijärjestelmien, hälytyslaitteistojen, ilmoitus- ja muiden turva- ja mukavuusjärjestelmien tehonsyöttö tapahtuu usein DC-jännitteellä. Tätä varten tarvitaan AC-jännitteen muuntaminen. Historiallisista syistä erilaiset järjestelmät vaativat erilaisia jännitetasoja. STEP POWER -teholähteet tarjoavat kaikkiin niihin ratkaisuja tiheästi porrastetuissa teholuokissa.

DC UPS -laitteen käyttö estää luotettavasti sähköisten järjestelmien käyttökatkoksia. STEP POWER DC UPS ja sen REG-rakenne on suunniteltu ryhmäkeskuksen olosuhteisiin sopivaksi.

Sähköisten käyttäjälaitteiden määrän myötä kasvaa energian optimointipotentiaali ja siten myös monitoroinnin tarve. Siihen soveltuvat EMpro-energiamittarit, jotka voidaan liittää erilaisien liitäntöjen kautta vastaaviin verkkoihin.

Sähköasennus ja elektroniikka
Sähköasennukseen liittyvät tuotteet päivittäiseen työskentelyyn

Kattava sähköasennusvalikoimamme tukee useiden eri tehtävien toteuttamista onnistuneesti. Kaapelointi, oikea ylijännitesuoja ja sopivat työkalut – pitkäikäiset tuotteemme ja innovatiiviset ratkaisumme parantavat sähköasennuksen tehokkuutta.‎

Tutustu kaikkiin tuotteisiin
Asentaja kytkentäkaapin luona kädessään puristuspihdit