Teholähteet rakennusautomaatiota varten Tarjoamme kompakteja ja tehokkaita ratkaisuja kaikille sähköasennuksen alueille. Laaja tuotevalikoimamme kattaa kaikki yleiset jännitetasot. Laadukkaat komponentit takaavat toiminnan turvallisuuden ja luotettavuuden.

STEP POWER -teholähde integroidaan sähköasennukseen

Teho- ja väyläjännitelähteemme on optimoitu vastaamaan nykyaikaisen rakennusautomaation tarpeita – niin teollisuus- kuin kotitalouskäytössä.
Sähkökeskuksiin tarkoitetut STEP POWER -teholähteet on kehitetty erityisesti rakennusautomaatiota varten. Ne ovat ensimmäisiä Efficiency Level VI -tehokkuustason virtalähteitä, joita voidaan käyttää niin teollisuudessa kuin kotitalouksissa. Teholähteet voidaan ottaa nopeasti ja helposti käyttöön DIN-kiskoissa tai tasaisilla pinnoilla työkaluttoman push-in-liitäntätekniikan avulla 45 asteen kulmassa kahdella kytkentäpisteellä. Teholähteet, joiden lähtöjännite on 5–56 V DC, on tarkoitettu kuormille 120 W:iin ja 0,5–6,5 A:iin asti.
Myös STEP POWER -teholähteet, joissa on USB-liitäntä ja jotka on tarkoitettu LED- ja PoE-sovelluksiin, soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi sähkökeskuksissa.
STEP POWER -väyläjännitelähde KNX-väyläjärjestelmille on optimoitu nykyaikaista rakennusautomaatiota varten. Ensimmäisenä markkinoilla siinä on elektronisesti jälkimoduloitu ja siten aktiivinen KNX-kuristin. Se mukautuu dynaamisesti liitettyjen KNX-laitteiden kuormitukseen ja lisää näin väyläjärjestelmän tehokkuutta.
Käyttöliittymä monitoimisena värinäyttönä näyttää kaikki KNX-järjestelmäparametrit ja tukee rakennusautomaatiojärjestelmän käyttöönottoa, laajentamista ja diagnostiikkaa.
Kompaktit UNO POWER -teholähteet sopivat teollisuuden kapeisiin kytkentäkaappeihin. Teholähteet, joiden lähtöjännite on 5–48 V DC, on tarkoitettu 25–960 W:n kuormille.

  • STEP POWER -teholähde KNX-järjestelmälle mahdollistaa helpon analysoinnin integroidun käyttöliittymän avulla – kaikki tärkeät KNX-järjestelmäparametrit yhdellä silmäyksellä
  • Erittäin kapeat ja litteät teholähteet
  • Erityisen vähäiset tyhjäkäyntihäviöt ja korkea hyötysuhde säästävät energiaa
  • Käytettävissä kaikkialla maailmassa laajan AC- ja DC-tulojännitealueen ansiosta
  • Luja ja luotettava -40...70 °C lämpötiloissa

STEP POWER -väyläjännitelähde KNX-järjestelmälle KNX-väylästä tulee läpinäkyvä

  • Helppo analysointi integroidun käyttöliittymän ansiosta – kaikki tärkeät KNX-järjestelmäparametrit yhdellä silmäyksellä
  • Historia voidaan hakea valikosta diagnostiikkatoimintona
  • Ainutlaatuinen dynaaminen KNX-kuristuspiiri parantaa tehokkuutta

STEP POWER -teholähteet kaikille aloille Optimaalinen ratkaisu pieniin sovelluksiin

  • Ensimmäinen DIN-kiskoon asennettava teholähde, jossa on tyypin A ja C USB-laturi
  • PoE-kytkimen tehonsyöttö säädettävällä STEP POWER -teholähteellä 48–56 V:n jännitteellä
  • Litteä LED-versio LED-valaisimien keskitettyyn tai hajautettuun tehonsyöttöön

STEP POWER -teholähteet Säästä tilaa sähkökeskuksessa käyttämällä STEP POWER -teholähteitä

  • Kapea rakenne säästää tilaa
  • Työkaluvapaa push-in-tekniikka nopeuttaa asennusta
  • Kaksinkertaiset kytkentäpisteet – vähemmän johdotusta