Asuinrakennuksen liitäntätekniikka

COMPLETE line tarjoaa erilaisia ratkaisuja tehokkaaseen liittämiseen rakennusasennuksessa. Tehonsyötöstä ja lähtöjohdotuksesta aina kosteiden tilojen ja ulkotilojen johdotukseen. Kaikille tuotteille on ominaista niiden helppo asennus, standardoidut lisätarvikkeet ja yhtenäinen muotoilu.

Asuinkiinteistön liitäntäratkaisujen kokoonpano
Syöttö
UDB...-tuoteperheen haaroitusliittimet soveltuvat helppoon jännitteen haaroittamiseen jopa 35 mm²:n pääsyöttöjohtimista.
Lisätietoja
Potentiaalinjako
PTVFIX-lliittimissä on sivulle sijoitettu push-in-liitäntä suoria johdotusreittejä varten. Näihin yhdistyvät tuttujen PTFIX-jakoliittimien edut kuorman ja ohjausvirran joustavaan ja taloudelliseen jakamiseen.
Lisätietoja
Potentiaalinjako
Lähtöjohdotus
CLIPLINE complete tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia lähtöjohdotukseen. Tähän tehtävään sopivat erityisen hyvin KNX-asennusliittimet.
Lisätietoja
Lähtöjohdotus
Kosteiden ja ulkotilojen johdotus
Kosteiden tai ulkotilojen johdotus asettaa erityisvaatimuksia asennuksen kotelointiluokalle. Tätä varten COMPLETE line -tuotevalikoiman erilaisten asennusjärjestelmien kotelointiluokka on IP68.
Lisätietoja
Kosteiden ja ulkotilojen johdotus
Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet
SUNCLIX-pistoliittimet sopivat moniin aurinkopaneelijärjestelmiin sekä aurinkopaneelien liitäntäkoteloihin. Näin ne tukevat aurinkopaneelijärjestelmän nopeaa ja virheetöntä liitäntää.
Lisätietoja
Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet
Tehonsyöttö, suojaus ja valvonta
COMPLETE line tarjoaa kattavia ratkaisuja asuinkiinteistön sähköjärjestelmän tehonsyöttöön, suojaukseen ja seurantaan.
Lisätietoja
Tehonsyöttö, suojaus ja valvonta

Kiinteistön koko kuorma kulkee syötössä vain muutaman liittimen kautta. Tämä asettaa erikoisvaatimuksia lämmönhallinnalle. Samanaikaisesti asennustilanteesta riippuen syöttöä varten on tilaa vain rajoitetusti. Siksi käytettävien ratkaisujen on oltava sovitettavissa yksilöllisesti olemassa olevaan tilaan. UDB...-sarjan modulaariset pääjohdon haaroitusliittimet voidaan sovittaa sekä käytettävissä olevaan asennustilaan että erityyppisiin jakeluverkkoihin.
Myös potentiaalinjaossa tehokkaalla tilankäytöllä on suuri merkitys. Erityisesti muutos- ja jälkiasennusten yhteydessä syntyy usein tilaongelmia. PTFIX-potentiaalinjakoliittimet tarjoavat tähän joustavan ja skaalattavan ratkaisun eri napaluvuilla ja asennustavoilla. Uudet PTVFIX-liittimet mahdollistavat lisäksi sivullla olevan johdinliitännän avulla erityisen tilaa säästävän johdotuksen.

Pääkeskuksen KNX-lähtöjohdotus on kiinteistöautomaation edellytys. COMPLETE line -tuotesarjan KNX-asennusliittimet mahdollistavat pääkeskuksen lukuisten lähtöjen järjestämisen ja merkitsemisen selkeästi – luonnollisesti EIB-standardin (European Installation Bus) mukaan. PTFIX-tuotevalikoimassa on esikalustettuja KNX-liittimiä eri kokoonpanoissa.

Kytkentäkotelon ulkopuolellla asennuksen kotelointiluokan on oltava korkeampi, asennuspaikasta riippuen jopa IP68. Vastaava perinteisten haaroitusrasioiden johdotus vie paljon aikaa ja rahaa. Yhden vaihtoehdon tarjoavat IP68-kotelointiluokan asennusjärjestelmät nopealla, helpolla ja edullisella asennuksellaan. Liitäntäjärjestelmän ansiosta huolto- tai korjaustilanteessa käyttäjälaite voidaan vaihtaa erittäin lyhyellä seisokkiajalla. COMPLETE line tarjoaa mm PRC-sarjan, jossa on tuttu ruuviliitäntä 6 mm² saakka, QPD-järjestelmän, jossa on nopea veitsiliitäntä, ja IPD-tuotesarjan vaivattomalla jousiliitännällä.

Aurinkopaneeliliitäntöjen alueella DC-kaapeliin kohdistuu erikoisvaatimuksia. SUNCLIX-pistoliittimet sopivat DC:n puolelta moniin aurinkopaneelijärjestelmiin sekä aurinkopaneelien liitäntäkoteloon. Ne tukevat aurinkopaneelijärjestelmän nopeaa ja virheetöntä liitäntää.

Sähköasennus ja elektroniikka
Sähköasennukseen liittyvät tuotteet päivittäiseen työskentelyyn

Kattava sähköasennusvalikoimamme tukee useiden eri tehtävien toteuttamista onnistuneesti. Kaapelointi, oikea ylijännitesuoja ja sopivat työkalut – pitkäikäiset tuotteemme ja innovatiiviset ratkaisumme parantavat sähköasennuksen tehokkuutta.‎

Tutustu kaikkiin tuotteisiin
Asentaja kytkentäkaapin luona kädessään puristuspihdit