Riviliittimet ja FIX-liittimet rakennusasennukseen Tarjoamme täydellisen riviliitinvalikoiman sekä erityyppisiä FIX-liittimiä jakokeskusten asennukseen ja yksittäisten laitteiden johdotukseen. Vakuutu nyt korkealaatuisista tuotteistamme.
Valinta on sinun. Asiakkaan suosimien työskentelytapojen mukaan tarjoamme sähköjakelun johdotukseen niin push-in-liitäntätekniikalla varustettuja PTI-asennusliittimiä kuin ruuviliitäntätekniikalla varustettuja UTI-asennusliittimiä.
Lisäksi valikoimaan kuuluu uudella push-x-tekniikalla varustettuja riviliittimiä. Nämä liittimet mahdollistavat vain vähän voimaa vaativan ja työkaluvapaan johdinliitännän yhdellä kädellä. Pääteholkki on mahdollista jättää pois, mikä lisää säästömahdollisuuksia.
Asennusliittimissä ja vakioriviliittimissä on monia toimintoja. Koko riviliitinjärjestelmä käyttää lisäksi samoja standardoituja lisätarvikkeita ja tarjoaa siten suurta joustavuutta johdotustehtäviin.
KNX-rakennusautomaatioiden johdotus on helppo toteuttaa helppokäyttöisten ja selkeiden KNX-asennusliittimien avulla. FIX-liitinjärjestelmän avulla voit toteuttaa nolla- ja suojajohdinjakelun tilaa säästävästi ja nopeasti.
- Nopea liitäntä push-in-liittimillä ilman työkaluja
- Aikaa säästävä ja vain vähän voimaa vaativa liitäntä push-x-liittimillä
- Tilaa säästävä johdotus ruuviliittimillä
- Kompakti ja nopea asennus FIX-liitinjärjestelmällä
- Vakiotarvikkeet kaikkiin riviliittimiin ja FIX-liittimiin
Push-X-tekniikalla varustetut riviliittimet
Push-X-tekniikalla varustetuilla riviliittimillä pääteholkillisten ja -holkittomien jäykkien ja taipuisien johtimien liittäminen on helppoa. Jopa pienimmät ja taipuisat johtimet on nopea ja helppo liittää esijännitetyn kytkentätilan ansiosta. Työnnä johtimet kytkentätilan päätyyn asti. Kun kytkentätilan päädyssä oleva lukitus painetaan alas, kosketinjousi vapautuu ja napsahtaa nopeasti kiinni. Riviliittimiä on saatavana 2,5, 6, 10 ja 16 mm²:n nimellispoikkipinnalla. Erilaisten läpivientiliittimien, monijohdinliittimien ja kaksikerrosliittimien lisäksi valikoimaan kuuluu myös toimintomoduuleja, kuten erotusliittimiä.
PTFIX-jakoliittimet
Nykyaikaisiin asennuksiin laitetaan yhä useammin vikavirtasuojakytkimiä ja sulakeautomaatteja. Vaikeus on siinä, millä tavalla nollajohdin vikavirtasuojakytkimen takana liitetään helposti. Kompaktien PTFIX-jakoliittimien avulla voidaan toteuttaa nollajohtimen lähtöjen lisäksi myös PE-lähdöt ja muut potentiaalit tilaa säästävästi poikittaisasennuksen ansiosta.
PTFIX-jakoliittimien monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot mahdollistavat myös asennuksen hankalissa asennustilanteissa. 11 värivaihtoehdon avulla johdotus voidaan toteuttaa selkeästi ja potentiaalien tunnistaminen on helppoa. Push-in-suorapistotekniikan ansiosta jäykät ja taipuisat pääteholkilliset johtimet voidaan johdottaa ilman työkaluja. PTFIX-jakoliittimet säästävät aikaa, tilaa ja rahaa.
FIX-laiteliittimet
FIX-laiteliittimet ovat erityisen hyödyllisiä rakennusasennuksissa, sillä ne mahdollistavat tilaa säästävän ja tehokkaan johdotuksen. PTVFIX-laiteliittimissä on yksi potentiaali kahta liitäntäpistettä kohti, jolloin vaihe(et), nollajohdin ja suojajohdin voidaan kytkeä yhteen kompaktiin liittimeen, mikä vähentää asennustyötä ja lisää selkeyttä. Laiteliittimissä käytetään potentiaalinjakoliittimien tapaan CLIPLINE complete -järjestelmän standardoituja lisätarvikkeita, kuten asennusadaptereita, online-konfiguraattoria ja standardoituja testaus- ja merkintätarvikkeita. Liittimien nimellispoikkipinta on 2,5 mm², joten niihin voidaan kytkeä johdinpoikkipintoja 0,14–4 mm².
PTI- ja UTI-asennusliittimet
PTI- ja UTI-asennusliittimet mahdollistavat nopean ja tilaa säästävän asennuksen rakennusasennusten jakokeskuksiin, ja ne soveltuvat alle 16 mm²:n johdinpoikkipinnoille. Tuotevalikoima sisältää:
• Asennusliittimet
• Nollajohtimen erotusliittimet
• Nollajohtimen kokoojakiskon tehonsyöttömoduulit
• Erotus- ja veitsierotusliittimet
• Asennuksen suojajohdinliittimet
Asennusliittimet ovat välttämättömiä rakennusasennuksissa, sillä ne mahdollistavat johtimien turvallisen ja pysyvän liittämisen ja vähentävät asennusaikaa ja virhelähteitä helpon käsittelyn ansiosta.
Nollajohtimen erotusliittimet mahdollistavat nollajohtimen turvallisen ja helpon erottamisen, mikä on erityisen hyödyllistä huoltotöissä tai vianetsinnässä.
Nollajohtimen kokoojakiskon tehonsyöttömoduulit (PTI 16-NLS...) mahdollistavat nollajohtimen kokoojakiskojen helpon kytkennän ilman työkaluja.
Yksittäisen virtapiirin erottamiseen tarkoitetut erotusliittimet mahdollistavat yksittäisten virtapiirien katkaisemisen mittauksia varten, ja ne täyttävät standardien DIN VDE 0100-0108 ja DIN VDE 0100-718 vaatimukset.
KNX-asennusliittimet
Erityisesti KNX-väyläjärjestelmän tähtijohdotusta käytettäessä keskuksessa tulee nopeasti ahdasta. PTTBS 1,5/S -tuoteperheen värikoodattujen ja vain 3,5 mm leveiden kaksikerrosliittimien avulla kytkentäpisteet voidaan järjestää selkeästi johtimien värien mukaan.
Kerrosta kohden kaksinkertaisesti toteutetuissa toimintourissa potentiaalit liitetään toisiinsa standardoiduilla hyppysilloilla. Siten KNX-väyläjärjestelmän pää- ja varajohtimet voidaan ristikytkeä vaivattomasti sähkökeskukseen vain 7 mm:n leveydellä.
Asennusmateriaali siistissä järjestyksessä
Sortimon L-BOXX-salkut lisäävät työpaikan tuottavuutta, koska niissä asennustarvikkeita ja työkaluja voidaan säilyttää järjestyksessä ja turvallisesti. Phoenix Contactin aloitussarjat Sortimon käytännöllisissä L-BOXX® 102- tai L-BOXX® mini -salkuissa tarjoavat paitsi edullisen hinnan myös vaatimusten mukaisen materiaalivalikoiman.
Valittavina on L-BOXX-salkkuja PTI-asennusliittimille, FIX-liittimille, KNX-liittimille tai mobiilille THERMOMARK GO -tulostusjärjestelmälle.
PTI-asennusliittimet ja KNX-liittimet Asennusliittimet sähkökeskusten älykkääseen johdotukseen
- Vaiheiden, nollajohtimien ja suojajohdinkosketinten selkeä johdotus
- Nopea testaus nollajohtimien helpon irrottamisen ansiosta
- KNX-ohjausten intuitiivinen johdotus värikoodattujen KNX-liittimien ansiosta
Push-x-tekniikka Innovatiivinen tekniikka nopeaan, työkaluttomaan liitäntään
- Asennusaika lyhenee työkaluvapaan suorapistotekniikan ansiosta
- Virtaa säästävä yhden käden käyttö esijännitetyn kosketinjousen ansiosta
- Kaikkien pääteholkillisten tai -holkittomien johdintyyppien joustava asennus
- Kosketinjousen helppo irrotus ja esijännitys
- Täydellinen yhteensopivuus CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmän kanssa
FIX-potentiaalinjakoliittimet FIX-liitinjärjestelmä joustaviin ratkaisuihin ja erilaisiin rakennusasennuksen tehtäviin
- Laaja valikoima liitinversioita
- Käytetään jakokaapissa ja kentällä potentiaalinjakoon ja laiteliitäntään
- Esim. sähköisten rullaverhojen, hälytyslaitteistojen tai lämmityspiirin jakotukin liitäntä
PTVFIX-jakoliittimet Jakoliittimet sivulle sijoitetulla johdinliitännällä erityisesti matalarakenteiseen potentiaalinjakoon
- Asennus tapahtuu push-in-liitännällä ilman työkaluja
- Parempi selkeys myös ahtaassa tilassa – esimerkiksi jakorasiassa
- Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet kiskoihin, asennuslevyihin tai tarra-asennuksella