Tiedonsiirtotekniikka sähköasennukseen Tee verkoista kestäviä myös tulevaisuutta varten. Laaja tuotevalikoimamme tarjoaa oikeat komponentit jokaiseen sovellukseen.

Asentaja ja Ethernet-kytkin FL SWITCH SFNB 5TX

Rakennusten luotettava automatisointi ja digitalisointi perustuu kaikkien laitteiden viankestävään verkottamiseen. Phoenix Contactin kestävällä tiedonsiirtotekniikalla parannat järjestelmien automatisointiastetta. Kattavaan valikoimaamme sisältyy tehokkaita ja nykyaikaisten sovellusten korkeat vaatimukset täyttäviä laitteita kenttäväylä- ja Ethernet-tiedonsiirtoon.

  • Kestävät ja häiriösietoiset verkkokomponentit takaavat hyvän järjestelmäkäytettävyyden
  • Laitteiden etäkäyttö ja automaattiset hälytykset matkapuhelinverkon kautta
  • Perustoiminnot, vaihteleva porttien määrä ja erilaiset kytkinmallit

1000-sarjan peruskytkimet Ethernet-kytkimet perus- ja vakiosovelluksiin

  • Nopea käyttöönotto Plug & Play -toiminnolla
  • Kompakti ja tilaa säästävä rakenne
  • Jopa 16 Ethernet-liitäntää
  • Kuitukaapeli- ja Gigabit-versiot
  • Useita asennuskohtia asennussovittimien ansiosta

Ethernet-patch-paneeli Patch-paneelit toimivat nopeina ja yksinkertaisina liittymämoduuleina kenttä- ja kytkentäkaappikaapeloinnin välillä

  • Nopea ja helppo asennus
  • Suuri valikoima erilaisia liitäntätekniikoita / Vaihtoehtoiset liitäntätekniikat
  • Lisää järjestelmäkäytettävyyttä
  • Kompakti rakenne

Ethernet-laajentimet Ethernet-laajenninjärjestelmä helppoon ja taloudelliseen IP-verkottamiseen

  • Ethernet-tiedonsiirto jopa 20 km:n alueella vapaavalintaisten 2-säikeisten kaapeleiden kautta
  • Nopea käyttöönotto Plug & Play -toiminnolla
  • Peruslaajentimien käyttö komplekseissa IP-verkoissa
  • Kaikkien laitteiden ja siirtoreittien jatkuva ja paikasta riippumaton diagnostiikka IP:n kautta
  • Ennakoiva huolto ja vaihdettava PLUGTRAB PT-IQ -ylijännitesuoja takaavat hyvän viankestävyyden
  • Helppo jälkiasennus millä tahansa 2-johtimisella kaapelilla

Smart Ethernet Box All in one -laite videovalvontaan

  • Kustannussäästöjä all in one -ratkaisulla, joka kokoaa kaikki toiminnot yhteen laitteeseen
  • Seinä- ja pylväsasennukseen tarkoitettu sovitin ja vähäinen johdotuksen tarve säästävät asennukseen kuluvaa aikaa
  • IP-kameroiden toiminta on luotettavaa laajennetun PoE-hallinnan ansiosta
  • Useat hälytysimoitukset SNMP:n kautta esimerkiksi ilkivaltayritysten tai ylijännitesuojavian yhteydessä
  • Helppo ja nopea käyttöönotto ja konfigurointi Web Based Managementin tai FL NETWORK MANAGER -ohjelmiston kautta