Rele- ja logiikkamoduulit sähköasennukseen Digitaalisten ja analogisten signaalien sujuva käsittely ja luotettava kytkentä ja ohjaus – tätä edustaa PLC logic -logiikkarelejärjestelmämme.

Sähköasentaja asentaa relejärjestelmän kytkentäkaappiin

Kytke ja ohjaa I/O-signaaleja erittäin kompaktilla ja joustavalla järjestelmällä. Voit tehdä tämän yhdistämällä PLC-INTERFACE-tuoteperheen pistoliitettävät releet ohjelmoitavaan PLC logic -logiikkamoduuliin ja luoda räätälöidyn ratkaisun pieniin automaatiotehtäviin.

  • Joustava yhdistelmä yksilöllisen kanavavarauksen ansiosta tulona tai lähtönä sekä rele- tai analogiamoduulina
  • Hyvä käytettävyys ja nopea releen vaihto pistoliitettävillä kytkentäelementeillä
  • Helppo ja turvallinen integrointi ylemmän tason automaatiojärjestelmiin RS-485 Modbus/RTU -verkotuksen kautta
  • Hajautettu pääsy prosessidataan Web Based Managementin ansiosta

PLC logic: joustava logiikkarelejärjestelmä Erittäin kompakti digitaalisten ja analogisten signaalien ohjaus

  • Voidaan yhdistellä joustavasti: modulaarinen rakenne, jossa on rele- ja analogiamoduuleja
  • Projektien helppo toteutus helppokäyttöisellä ohjelmistolla
  • Helppo verkotus Modbus/RTU:n ansiosta RS-485-liitännän kautta
  • Hajautetut ohjaustoiminnot säilyvät, vaikka tiedonsiirto katkeaisi

PLC-INTERFACE: erittäin kompakti relejärjestelmä Kapeat ja tehokkaat relemoduulit muodostavat luotettavan perustan logiikkarelejärjestelmälle

  • Pistoliitettävillä sähkömekaanisilla ja solid-state-reileillä
  • Helppo käyttää ja suuri lisätarvikevalikoima
  • Helppo verkotus Modbus/RTU:n ansiosta RS-485-liitännän kautta
  • Relevaihtoehtoja kaikkiin sovelluksiin ja erikoistoimintoihin, kuten käsikäyttöön ja turvatoimintoihin