Industrimultistik

Industrimultistik

Industrimultistik i serien HEAVYCON complete beskytter dine grænseflader og garanterer en sikker overførsel af energi, data og signaler, også i barske omgivelser. Industrimultistikkene modstår snavs, vand, vibrationer og høje mekaniske belastninger. De kraftige tilslutningsstik er tætte op til kapslingsklasse IP69K.

Dine fordele

  • Altid det rigtige tilslutningsstik til dine behov med tre forskellige serier
  • Helt kompatible stik: Husene og kontaktindsatsene er montage- og stikkompatible med løsningerne fra kendte producenter
  • Fleksibel kombination: Variable tilslutningsteknikker ved kontaktindsatse og klemmeadaptere
  • Skræddersyet, kompakt grænseflade: Kombinér modulære kontaktindsatse til signaler, data, strøm og pneumatik i ét tilslutningsstik
  • Beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser: Metalhusene er EMC-kompatible med ledende overflader og tætninger.
Kraftige tilslutningsstik i serien HEAVYCON

Konfigurator for kraftige tilslutningsstik

HEAVYCON-konfiguratoren understøtter dig optimalt i at opbygge dit individuelle tilslutningsstik. Takket være enkle filtermenuer, produktillustrationer i 2D og 3D samt intuitiv brugerflade kan du fejlfrit konfigurere dit tilslutningsstik med nogle få skridt. Du kan eksportere eller sende produktlisten - eller bestille din løsning direkte.

Nye produkter

Kontaktindsatsmodul til stærkstrømsapplikationer
HEAVYCON CME stikbar ledningsforbinder
Kontaktindsatsmodul med funktion til kraftige tilslutningsstik
Kontaktindsatsmodul med funktion til kraftige tilslutningsstik
Kontaktindsatse til testopgaver i mellemspændingsanlæg
Kontaktindsatsmodul til stærkstrømsapplikationer
Modulære kontaktindsatse til dataoverførsel
Flere kabelforskruninger til kraftige tilslutningsstik HEAVYCON EVO
Kontaktindsatse til HEAVYCON D7-tilslutningsstik

HEAVYCON strømkontaktindsatsmoduler

Individuel fortrådning af stærkstrømsapplikationer

Med kontaktindsatsmodulerne til HEAVYCON kraftige tilslutningsstik overføres strømstyrker på op til 300 A pålideligt. Ved at kombinere med andre moduler til signal-, data- og effektoverførsel i ét hus kan du skabe din egen skræddersyede grænseflade.

Særlige egenskaber

  • Moduler med crimptilslutning op til 95 mm²
  • Moduler med Push-in tilslutning op til 16 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulbærerammer
  • Isolationsmærkespænding og -strøm: op til 1.000 V og 300 A
  • Temperaturområde: -40 °C til +125 °C
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Innovativ låsning og oplåsning af crimpkontakterne uden værktøj
  • Ekstrem kompakt modulær grænseflade opnås ved at kombinere forskellige overførselsmedier i et hus
  • Hurtig og sikker fortrådning, selv under trange pladsforhold eller i indbygget tilstand
  • Enkel tilslutning uden værktøj af ledere op til 16 mm² med Push-in tilslutningsteknik
  • Stikkompatibel med markedsstandarden

Stikbar ledningsforbinder

Enkel fortrådning i styretavlen

De stikbare HEAVYCON CME-ledningsforbindere giver større effektivitet ved fortrådning i styretavler. Tilslut op til 108 ledere direkte til ledningsforbinderen under klemrækkeproduktionen. Det er nemt at forbinde kabelstigerne i styretavlen ved blot at sætte dem i stikkontakten.

Særlige egenskaber

  • Poltal 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² til 2,5 mm²
  • Crimptilslutning
  • Beskyttet forbindelse takket være låseelement
  • Sikker kontaktføring gennem tragtplade

Dine fordele

  • Store tids- og omkostningsbesparelser, da klemrækkerne forbindes direkte til tilslutningsstikket under produktionen
  • Hurtig udskiftning af klemrækker ved blot at løsne ledningsforbinderne
  • Forebyggelse af utilsigtet frakobling takket være låseelement
  • Undgå kontaktfejl selv ved vinklet indføring ved at centrere kontakterne sikkert med tragtplader

Kontaktindsatsmoduler med funktion

Brokobling, adskillelse og sikring i felten

Modulære kontaktindsatse med funktionsskakt og skillezone til HEAVYCON kraftige tilslutningsstik giver en høj grad af fleksibilitet. Bring funktionen fra styretavlen ud i periferien, og realiser potentialbroen eller sikring af strøm direkte på applikationen.

Særlige egenskaber

  • Multifunktionel skillezone
  • Dobbelt funktionsskakt
  • Push-in tilslutningsteknik
  • 5-polet
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² til 2,5 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulbærerammer
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Spar plads, og reducér kabling med decentrale overbygninger
  • Enkel videresendelse af energi og sikring af strenge direkte i felten
  • Mere fleksibilitet: skillezonen til sikrings-, komponent- og skillestik
  • Hurtig ledningstilslutning uden værktøj og med Push-in tilslutningsteknik
  • Individuel, kompakt grænseflade opnås ved at kombinere forskellige overførselsmedier i ét tilslutningsstik

Påbygningshuse med indskruningsgevind

Enkel, tidsbesparende montage

HEAVYCON D7-påbygningshuse med indskruningsgevind sparer en betydelig mængde tid under installationen. De fastgøres nemt i runde vægudskæringer med en M25- eller M32-låsemøtrik eller skrues ind i motorer og enheder med et tilsvarende gevind.

Særlige egenskaber

  • Kunststofhuse og huse af trykstøbt aluminium
  • Stikbar grænseflade
  • Til M25 eller M32 vægudskæringer
  • Størrelse D7
  • Vinklet og lige udgave
  • Kapslingsklasse IP66, IP67
  • Temperaturområde: -40 °C til +125 °C
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Betydelig tidsbesparelse takket være enkel og praktisk installation i den runde vægudskæring
  • Det stikbare alternativ til den eksisterende kabelforskruning giver mere fleksibilitet i forbindelse med kabling og vedligeholdelse
  • Pladsbesparende kabling på trange steder takket være kompakt konstruktion
  • Optimal IP- og EMC-beskyttelse sikrer pålidelig og sikker drift af dit system

Kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik

Pålidelig test af strømtransformere

De fastpolede og modulære HEAVYCON TSC-kontaktindsatse er designet til måle- og testopgaver inden for beskyttelsesteknologi til mellemspændingsanlæg. De monteres direkte på styretavlen som en kortvarig eller langvarig stikforbindelse med høj IP-beskyttelse.

Særlige egenskaber

  • Fastpolede varianter med skruetilslutningsteknologi
  • Modulære varianter med Push-in-tilslutningsteknik
  • Kan bruges i kunststof- og metalhuse
  • Forkontakterende, automatisk konverterkortslutning

Dine fordele

  • Pålidelig, langvarig test af strømtransformere takket være robuste stikhuse
  • Nem ledningstilslutning uden værktøj med Push-in-teknologi
  • Maksimal sikkerhed takket være forkontakterende og automatisk konverterkortslutning
  • Pladsbesparende takket være kombinationen af forskellige transmissionsmedier i ét tilslutningsstik
  • Sikker brug med høje IP-krav takket være kapslingsklasse IP66, IP67 og IP69

Kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik

Individuel fortrådning af stærkstrømsapplikationer

Med kontaktindsatsmodulerne til HEAVYCON kraftige tilslutningsstik overføres strømstyrker på op til 100 A pålideligt. Ved at kombinere med andre moduler til signal-, data- og effektoverførsel i ét hus kan du skabe din egen skræddersyede grænseflade.

Særlige egenskaber

  • HC-M-01-PT med Push-in tilslutning op til 16 mm²
  • HC-M-01-CT med crimptilslutning med 35 mm²
  • Passer til alle HEAVYCON-modulbærerammer
  • Isolationsmærkespænding og -strøm: 1.000 V ved 100 A
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Enkel tilslutning uden værktøj af ledere op til 16 mm² med Push-in tilslutningsteknik
  • Ekstrem kompakt modulær grænseflade opnås ved at kombinere forskellige overførselsmedier i et hus
  • Hurtig og sikker fortrådning, selv under trange pladsforhold eller i indbygget tilstand
  • Innovativ låsning og oplåsning af crimpkontakterne uden værktøj
  • Stikkompatibel med markedsstandarden

Kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik

Effektiv dataoverførsel

De nye HEAVYCON-kontaktindsatsmoduler giver dig flere muligheder for pålidelig High-Speed-dataoverførsel. USB-grænseflader er integreret direkte i tilslutningsstikket med patchkabler. Højtydende Mbit- og Gbit-moduler understøtter en bred vifte af ledninger.

Særlige egenskaber

  • Bred dækning af forskellige USB-patchkabler
  • Mbit-modulet kan bruges med 4- eller 8-polede ledninger 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Afskærmning valgfrit isoleret eller på PE-potentiale
  • Passer til alle modulbærerammer
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Enkel installation med den innovative snap-in modulbæreramme.
  • Optimal toleranceudligning takket være fjederbelastede USB-grænseflader
  • Gbit-moduler overfører data til High-Speed-applikationer hurtigt og sikkert
  • Individuel, kompakt grænseflade opnås ved at kombinere forskellige overførselsmedier i ét hus
  • Moduler og rammer er kompatible med markedets standard

Flere kabelforskruninger til kraftige tilslutningsstik HEAVYCON EVO

Maksimal fleksibilitet ved kabling

Med flere kabelforskruninger til de kraftige tilslutningsstik HEAVYCON EVO kan du nemt føre forskellige ledninger ind i din styretavle via kun én stikbar grænseflade. Den variable montage uden værktøj sparer tid og giver en høj grad af fleksibilitet.

Særlige egenskaber

  • Passer til HEAVYCON EVO-kunststofhus i typerække B
  • Mulige klemmeområder: 3 til 6 mm, 6 til 10 mm og 10 til 15 mm
  • Materiale forskruning: PA
  • Materiale kabelpakning: TPE SEBS
  • Temperaturområde: -40 °C til +100 °C
  • Kapslingsklasse: IP65

Dine fordele

  • Spar tid og penge: enkel montering af kabelforskruningen uden værktøj
  • Mere fleksibilitet: Bestem kabeludgangens retning direkte på installationsstedet, og tilføj nemt kabler på et senere tidspunkt
  • Nem håndtering: forskellige ledninger skubbes ubesværet gennem gennemborede membraner
  • Sikker, pålidelig brug: høj grad af beskyttelse på grund af membrantætning og fastholdelse med kabelbindere

Kontaktindsatse til HEAVYCON D7-tilslutningsstik

Kompakt signal- og effektoverførsel

Med HEAVYCON D7-stikket kan du overføre signaler og effekt selv i trange rum. Nye Push-in kontaktindsatse i poltal 5(+PE) og effektkontaktindsatse i poltal 2(+PE) med op til 40 A/830 V fuldender produktprogrammet.

Særlige egenskaber

  • Q05-I-PT med Push-in tilslutning også til PE-kontakten
  • Q02-I-AT med aksial skruetilslutning med stort tværsnitsområde
  • Temperaturområde: -40 °C til +125 °C
  • Egnet til huse i typerækken D7 (kunststof eller metal)
  • Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373

Dine fordele

  • Enkel tilslutning uden værktøj med Push-in Technology
  • Hurtig og sikker fortrådning, selv under trange pladsforhold eller i indbygget tilstand
  • Økonomisk og hurtig kodning med kunststofprofiler
  • Stikkompatibel med markedsstandarden

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

Det rigtige industrimultistik til enhver applikation


HEAVYCON complete Kompatible stik, fleksibel kombination

Med HEAVYCON complete kan du kombinere næsten alle stikforbindelser – optimalt afstemt efter anvendelsesområdet, pladskravene og monteringsarbejdet. Det omfattende program til kraftige tilslutningsstik omfatter metal- og kunststofhuse, kontaktindsatse, kabelforskruninger og forskelligt tilbehør.

E-PAPER industrimultistik
Overblik over det samlede produktprogram

Vores produktprogram inden for kraftige tilslutningsstik: Uanset om de er gennemprøvet alsidige, genialt fleksible eller kompromisløst robuste, tilbyder vi den rigtige løsning til alle anvendelser.

ÅBN E-PAPER
Industrimultistik til alle anvendelser

Huse til industrimultistik


Stikhus

HEAVYCON-stikhuse Fuld fleksibilitet

Med stikhusene fra vores tre serier og de matchende kontaktindsatse kan du altid skabe den rigtige tilslutningsstik. Alle husserier passer til standardvægudsnit. STANDARD- og EVO-huse kræver et påbygningshus, mens ADVANCE-huse monteres direkte på væggen. Alle huse i STANDARD- og EVO-serien kan kombineres frit og er kompatible med aluminiumshuse fra kendte producenter. Det betyder, at alle komponenter kan kombineres, ændres eller udskiftes på en fleksibel måde.

Industrimultistik med låsebøjle

HEAVYCON STANDARD Værdsat for sin alsidighed

HEAVYCON STANDARD-husene udmærker sig ved et bredt sortiment af robuste huse af trykstøbt aluminium og kunststof med forskellige kabeludgangsretninger og låsemekanismer. Uanset om der er tale om klassisk tilslutning til styretavlen, begrænset plads eller kompakt konstruktion, tilbyder de tre forskellige størrelser B, D og COM den rigtige grænseflade til enhver anvendelse. Kombiner stikhuset alt efter behov med et ind-, påbygnings- eller koblingshus.

Kraftige tilslutningsstik i forskellige farver Så individuelle som deres anvendelse

Design dit eget industrimultistik. Vores HEAVYCON STANDARD-huse fås nu også med en modstandsdygtig, farvet pulverlakering. Vælg den farve, der passer bedst til din virksomhed eller din applikation, fra et omfattende udvalg af farver, og bestil bekvemt fra batchstørrelse 1.

HEAVYCON STANDARD-hus typerække B

Låsebøjle på kraftige tilslutningsstik
Vidt forskellige udgangsretninger for kraftige tilslutningsstik
Ekstra stort hus til kraftige tilslutningsstik
Kraftige tilslutningsstik, varianter med mere plads til fortrådning
Fri kombination af stikhuse
EMC-beskyttelse ved HEAVYCON STANDARD-industrimultistik
Låsebøjle på kraftige tilslutningsstik

Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.

Vidt forskellige udgangsretninger for kraftige tilslutningsstik

Vi kan tilbyde dig stikhuse med lige kabeludgang eller udgang på siden til de gængse metriske gevindstørrelser og Pg-gevindstørrelser.

Ekstra stort hus til kraftige tilslutningsstik

De ekstra store tilslutningsstikhuse i størrelserne B32 og B48 har plads til to fastpolede kontaktindsatse ved siden af hinanden. Det gør dem særligt velegnede til mangepolede forsyningsledninger.

Kraftige tilslutningsstik, varianter med mere plads til fortrådning

Høje stik- og påbygningshuse med kabeludgange op til M50 giver mere plads til fortrådning af store ledningsdiametre og ledningsbundter. De er ideelle til anvendelser med modulære kontaktindsatse.

Fri kombination af stikhuse

Kombinér stikhusene efter behov med indbygnings-, koblings- eller påbygningshuse samt med modulære eller fastpolede kontaktindsatse.

EMC-beskyttelse ved HEAVYCON STANDARD-industrimultistik

Husoverflader og pakninger er udført elektrisk ledende. I kombination med skærmede kabelforskruninger opnås en pålidelig EMC-beskyttelse.

HEAVYCON STANDARD-hus størrelse D

Pladsbesparende HEAVYCON D7-huse
HEAVYCON D7 med indskruningsgevind
Vægmontage HEAVYCON D7
D7-hus i stænkvand
HEAVYCON D7 med RJ45-kontaktindsats
Smalle HEAVYCON-huse
Pladsbesparende HEAVYCON D7-huse

Med de kraftige tilslutningsstik HEAVYCON STANDARD D7 kan du overføre signaler og effekt, også under trange pladsforhold. Du vælger selv, om du vil have korrosionsbestandige metalhuse eller kunststofhuse med oversprøjtet kabelforskruning.

HEAVYCON D7 med indskruningsgevind

HEAVYCON D7-påbygningshuse med indskruningsgevind sparer en betydelig mængde tid under installationen. De fastgøres nemt i runde vægudskæringer med en M25- eller M32-låsemøtrik eller skrues ind i motorer og enheder med et tilsvarende gevind.

Vægmontage HEAVYCON D7

D7-påbygningshuset kan du alt efter behov montere nemt på væggen med to eller fire skruer.

D7-hus i stænkvand

De robuste D7-huse er pålideligt korrosionsbestandige og yder optimal beskyttelse mod støv og vand. Stikforbindelsen trodser påvirkninger fra barske omgivelser og er tæt op til kapslingsklasse IP67. Det muliggør sikker anvendelse, også i udendørs anvendelser.

HEAVYCON D7 med RJ45-kontaktindsats

Med RJ45-kontaktindsatsene til D7-huse kan du oprette din egen kompakte og robuste grænseflade og overføre data sikkert og pålideligt ved høje hastigheder på op til 10 Gbit/s. RJ45-stiksæt garanterer hurtig og sikker kabling af din applikation gennem kvalificeret forvalg af komponenterne. Den slidsede tætning i husets skrueforbindelse muliggør også, at færdigmonterede kabler let kan føres ind.

Smalle HEAVYCON-huse

STANDARD-husene i størrelserne D15, D25 og D50 beskytter dine grænseflader, også i denne ekstra smalle konstruktion. Passende kontaktindsatse, også med Push-in tilslutning, sørger for hurtig installation.

HEAVYCON STANDARD-hus størrelse COM

HEAVYCON COM-huse
Innovativ PE-tilslutning
Motor med HEAVYCON-COM-tilslutningsstik
HEAVYCON COM-huse

Den kompakte konstruktion af HEAVYCON COM-huset muliggør enkel og pålidelig kabling af decentrale konstruktioner inden for automatiseringsteknik. Uanset om de er lavet af kunststof eller trykstøbt aluminium af høj kvalitet med lige kabeludgang eller i siden – COM-huse er ekstremt robuste og pålidelige.

Innovativ PE-tilslutning

Det innovative jordingskoncept med den forkontakterende PE-tilslutning uden for kontaktindsatsen sørger for mere sikkerhed.

Motor med HEAVYCON-COM-tilslutningsstik

Beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser: metalhusene er EMC ready med ledende overflader og tætninger.

Industrimultistik med fleksibelt monterbar kabelforskruning

HEAVYCON EVO Fantastisk fleksibel

Sats på HEAVYCON EVO nu, og spar materiale- og lageromkostninger. Den fleksibelt monterbare kabelforskruning med bajonetlås erstatter op til otte konventionelle stikhuse. Da udgangen er skæv, kan begge
udgangsretninger bekvemt anvendes.

HEAVYCON EVO-hus

HEAVYCON EVO-kabeludgang
Variantreducering med HEAVYCON EVO
Kabelforskruninger til flere kabler til HEAVYCON EVO
HEAVYCON EVO Twin-hus
EVO-huse i størrelsen D15
HEAVYCON EVO M1-hus
HEAVYCON EVO-kabeludgang

Takket være den fleksible bajonetlås kan du fastsætte kabeludgangsretningen på stedet og ændre på den senere. Du kan vælge mellem udgang på siden eller en lige udgang.

Variantreducering med HEAVYCON EVO

HEAVYCON EVO-kabinettet reducerer antallet af varianter og dermed dine lageromkostninger med op til 70 %. Med kun et hus og fire kabelforskruninger realiseres løsninger til alle applikationer.

Kabelforskruninger til flere kabler til HEAVYCON EVO

Med kabelforskruninger til flere kabler til HEAVYCON EVO kan du nemt og pålideligt føre forskellige ledninger ind i din styretavle via én stikbar grænseflade. Ledninger skubbes nemt gennem den gennemborede membran. Kapslingsklassen IP65 garanteres af en membranforsegling og fastholdelse med kabelbindere.

Til kabelforskruningerne til flere kabler til HEAVYCON EVO
HEAVYCON EVO Twin-hus

EVO TWIN-husene er forsynet med to fleksible kabeludgange på et kunststofhus og har dermed plads til forskellige ledninger.

EVO-huse i størrelsen D15

EVO-huse i størrelserne D15 og D25 er ekstra smalle og beskytter dine grænseflader, også når pladsforholdene er særligt trange. Passende kontaktindsatse, også med Push-in tilslutning, sørger for hurtig installation.

HEAVYCON EVO M1-hus

I M1-enkeltmodulhusene af kunststof kan indsættes en modulær kontaktindsats og et PE-modul. Dermed opnår du en yderst kompakt grænseflade.

Industrimultistik med skrueaflåsning

HEAVYCON ADVANCE Kompromisløst robuste

Kraftige tilslutningsstik HEAVYCON ADVANCE med skrueaflåsning egner sig til særligt aggressive omgivelser, f.eks. på offshore-området, i kemi- eller baneindustrien. Sarte grænseflader beskyttes på en sikker måde, også mod EMC-påvirkninger. Til væggennemføringen erstattes det ellers gængse påbygningshus af to enkle montageflanger af hensyn til montage- og materialeomkostningerne. Herved inddækkes stikhuset direkte på styretavlevæggen.

HEAVYCON-ADVANCE-huse

HEAVYCON ADVANCE-industrimultistik uden påbygningshus
Besparelsespotentiale ved HEAVYCON ADVANCE
HEAVYCON ADVANCE-skrueaflåsning
HEAVYCON ADVANCE-husvarianter
Konfigurering af HEAVYCON ADVANCE-industrimultistik
HEAVYCON ADVANCE-industrimultistik uden påbygningshus

Med HEAVYCON ADVANCE kan du vinke farvel til det sædvanlige påbygningshus på apparatsiden. Dermed er husene særligt langtidsholdbare, robuste og pladsbesparende.

Besparelsespotentiale ved HEAVYCON ADVANCE

Uden de sædvanlige indbygningshuse spares montage- og materialeomkostninger. De lave konstruktioner på metalhusene og de oversprøjtede kabelforskruninger ved kunststofhusene giver yderligere besparelsespotentiale.

HEAVYCON ADVANCE-skrueaflåsning

Du kan montere ADVANCE-stikhuset direkte på væggen med to påbygningsflanger og robuste låseskruer af rustfrit stål. Således opnår du høj tæthed og gør det svært for uvedkommende at åbne.

HEAVYCON ADVANCE-husvarianter

HEAVYCON ADVANCE fås udført i metal og kunststof. De pulverlakerede outdoor-huse egner sig til ekstreme krav.

Konfigurering af HEAVYCON ADVANCE-industrimultistik

Kombinér ADVANCE-husene efter behov med modulære eller fastpolede kontaktindsatse.

Kraftige tilslutningsstik til vognovergangen

HEAVYCON HPR Kraftige tilslutningsstik til skinnekøretøjer

Huset HEAVYCON HPR er specificeret til anvendelse inden for transport- og trafikteknik. Stik-, indbygnings- og påbygningshusene opfylder den etablerede standard for sikker overførsel af signal- og effektkredse til skinnekøretøjer. Takket være en særlig pulverlakering og UV-bestandige tætninger kan de modstå aggressive miljøpåvirkninger. Den robuste skrueaflåsning giver pålidelig vibrations- og stødmodstand i overensstemmelse med IEC 61373/EN 50155. Pålidelig beskyttelse mod vand og snavs er garanteret med kapslingsklasse IP68/IP69K.

Modulære kontaktindsatse til industrimultistik


Fastpolede og modulære HEAVYCON-kontaktindsatse

Fast polantal eller modulær Pålidelig signal-, data- og effektoverførsel

Vil du overføre forskellige medier via en grænseflade eller sætte ledninger sammen hurtigt til energifordelere? Phoenix Contact tilbyder de rigtige kontaktindsatse til kraftige tilslutningsstik til overførsel af data, signaler og effekt. Vores kontaktindsatse er kompatible og kan kombineres fleksibelt i alle standardstørrelser. Med HEAVYCON modular kan du sammensætte dine pladsbesparende industrimultistik individuelt. Ud fra vores brede sortiment kan du kombinere moduler, der passer til din anvendelse.

HEAVYCON kontaktindsatse med Click-in låseanordning

Kontaktindsatse med Click-in låseanordning Ensartet installation uden værktøj

HEAVYCON Push-in kontaktindsatse med Click-in låseanordning muliggør for første gang ensartet installation uden værktøj af kraftige tilslutningsstik. Til ledningstilslutning og montage i huset behøver du ikke nogen skruetrækker. Det er enestående på markedet og garanterer dig enormt nem håndtering og en afgørende tidsbesparelse.

HEAVYCON-kontaktindsatse med fast polantal

HEAVYCON fastpolet Den passende tilslutningsteknik til enhver anvendelse

Med vores fastpolede kontaktindsatse tilbyder vi dig en universelt kompatibel grænseflade i alle standardstørrelser. De fås i forskellige effektklasser og tilslutningsteknikker. Lyntilslutningsteknikker som Push-in eller QUICKON-skæretilslutning muliggør ledningstilslutning på få sekunder og uden brug af værktøj.

HEAVYCON-kontaktindsatse med fast polantal

Kontaktindsatse med faste poler til industrimultistik
Kontaktindsatse med Push-in tilslutning
PE-adaptere til kraftige tilslutningsstik
Potentialfordeling i industrimultistikket
Kodning af industrimultistik
Pladsbesparende klemmeadaptere
Kontaktindsatse med faste poler til industrimultistik

  • Enkel Push-in tilslutning: Kontaktindsatse med Push-in tilslutning sikrer takket være direkte tilslutningsteknik en nem håndtering, en ekstremt kort tilslutningstid og en sikker forbindelse.
  • Hurtig IDC-tilslutning: Spar op til 60 % fortrådningstid. Med
    skæreklemmeforbindelsen QUICKON forbindes fleksible og massive ledere uden forbehandling.
  • Kompakt crimptilslutning: Kontaktindsatse med crimptilslutning er karakteriserede ved tilslutningspunkternes beskedne pladsbehov.
  • Universel skruetilslutning: Lev op til de højeste krav med den vedligeholdelsesfrie skruetilslutning. Lederne kontakteres gastæt og vedvarende.

Kontaktindsatse med Push-in tilslutning

Med de mangepolede, modulære Push-in kontaktindsatse kan du nemt tilslutte op til 46 signalkontakter i ét B24-stik.

PE-adaptere til kraftige tilslutningsstik

PE-adaptere med Push-in tilslutning til kraftige HEAVYCON tilslutningsstik gør enkel fortrådning af beskyttelseslederen mulig. Installationen foregår uden værktøj og bekvemt ved direkte indstik, også fra indersiden af styretavlen.

Potentialfordeling i industrimultistikket

TWIN-moduler med dobbelt ledningstilslutning har en pladsbesparende brokoblingsfunktion til potentialfordeling direkte i tilslutningsstikket.

Kodning af industrimultistik

Ens tilslutningsstik, som befinder sig ved siden af hinanden, sikres mod ombytning og fejltilslutning. I modsætning til andre kodningsmetoder såsom kodningsbolte, -stifte eller -bøsninger sættes kunststofprofilerne ganske enkelt på HEAVYCON-kontaktindsatsenes kodningsnoter - færdig.

Pladsbesparende klemmeadaptere

Klemmeadaptere udgør den perfekte symbiose mellem klassisk rækkeklemme og kontaktindsats. Indbyg klemmeadapterne i en styretavlevæg. Et tilslutningsstik sættes på udefra. Klemmeadapterne fås med skrue- og Push-in tilslutning.

HEAVYCON modular-kontaktindsatse

HEAVYCON modular Alt i ét hus

Med HEAVYCON modular kan du skræddersy dit eget tilslutningsstik. Takket være kombinationer af forskellige overførselsmedier i et hus skabes en højkompakt grænseflade. Det brede produktsortiment omfatter kontaktindsatse til effekt-, signal- og dataoverførsel samt til pneumatikapplikationer.

HEAVYCON modular-kontaktindsatse

HEAVYCON modular
Kontaktindsats klipses fast i rammen
Enkel kontaktering med Push-in tilslutning
Modulær kontaktindsats til stærkstrømsapplikationer
Highspeed-dataoverførsel med Gigabit-kontaktindsats
Push-in kontaktindsats til høj pakningstæthed
HEAVYCON modular

Med HEAVYCON modular kan du sammensætte dine pladsbesparende tilslutningsstik individuelt: Vi tilbyder moduler til strømme op til 200 A, spændinger op til 2500 V, signaloverførsel op til 25-polet, sikker dataoverførsel samt indsatse til trykluftanvendelser.

Kontaktindsats klipses fast i rammen

Montér enhver modulkombination hurtigt og uden værktøj med den innovative Snap-in ramme. Klips kontaktindsatse på – det var det! Fjedre i siden tager fat i modulerne og holder dem sikkert på plads.

Enkel kontaktering med Push-in tilslutning

Stikbare, direkte uden værktøj: Kontaktindsatsene med Push-in tilslutning giver en komfortabel og vibrationssikker ledningstilslutning.

Modulær kontaktindsats til stærkstrømsapplikationer

Med stærkstrømskontaktindsatsmodulerne til HEAVYCON kraftige tilslutningsstik overføres strømstyrker på op til 200 A og 1.000 V pålideligt. Den innovative låsning og oplåsning af crimpkontakterne foregår uden værktøj.

Highspeed-dataoverførsel med Gigabit-kontaktindsats

Overfør data hurtigt og sikkert: HEAVYCON-datakontaktindsatsmoduler giver flere muligheder for pålidelig, effektiv dataoverførsel. Mbit- og Gbit-moduler understøtter en bred vifte af kabler og afskærmningskoncepter. USB-grænseflader er integreret direkte i tilslutningsstikket takket være patchkabler.

Push-in kontaktindsats til høj pakningstæthed

De modulære Push-in-kontaktindsatse til HEAVYCON kraftige tilslutningsstik giver en stor pladsbesparelse og en høj pakningstæthed takket være de kompakte klemkamre. De mangepolede indsatse giver plads til 12 kontakter pr. modul eller med vores TWIN-modul også den dobbelte ledningstilslutning. Det er således muligt at tilslutte op til 72 kontakter i ét industrimultistik.

Løsninger til specielle krav


Robuste tilslutningsstik til energioverførsel i datacentre

Kraftige tilslutningsstik til energioverførsel i datacentre Optimér din kabling

Kraftig og pålidelig energifordeling er afgørende for datacentre. Men i takt med at kabeltætheden stiger, bliver det også stadig vigtigere med en enkel og pladsbesparende installation. Industrimultistik erstatter i stigende grad konventionelle CEE-stik til energifordeling i datacentre. De kraftige tilslutningsstik HEAVYCON tilbyder en række overbevisende fordele.

HEAVYCON kontaktindsatsmodul med funktion

Kontaktindsatsmoduler med funktion Brokobling, adskillelse og sikring i felten

Decentrale overbygninger sparer plads i styretavlen og reducerer kablingen. De innovative kontaktindsatsmoduler HEAVYCON MWF gør det muligt at flytte funktionaliteten fra styretavlen til felten. Den multifunktionelle skillezone og den dobbelte funktionsskakt er nøglefunktioner i de 5-polede kontaktindsatse. Hurtig og individuel potentialefordeling er mulig med indlægsbroer. Skillezonen giver mulighed for fleksibel brug af sikrings-, komponent- og skillestik. Således kan der f.eks. gennemføres en enkel videresendelse af energi og beskyttelse af strenge.

HEAVYCON-montageramme til indskubningssystemer

Montageramme til modulære stikforbindelser Blind tilslutning

HEAVYCON-montagerammen sørger for tidsbesparende installation og vedligeholdelse af indskubningssystemer. De flydende bøsninger og den forilende føringsstift på montagerammen muliggør sikker og blind kontaktering af stikforbindelser i områder, hvor grænsefladerne ikke er synlige. Den robuste ramme er udstyret med modulære kontaktindsatse. Ved at kombinere forskellige overførselsmedier i én ramme kan du udforme din personlige grænseflade.

Adaptertyller til kraftige tilslutningsstik

Adaptertyller til kraftige tilslutningsstik Enkel og stikbar kabelgennemføring

Med HC-CES adaptertyller kan du kombinere fordelene ved det modulære kabelgennemføringssystem CES med fordelene ved HEAVYCON-industrimultistikkene. Du kan nemt og hurtigt føre et stort antal mangepolede kabler og overførselsmedier ind i din styretavle via kun én stikbar grænseflade. Ledninger kan uden problemer suppleres eller udskiftes efterfølgende. Adaptertyllerne monteres ganske enkelt på påbygningshuse i størrelsen B16 og B24. Sikker tæthed og trækaflastning kan foretages med CES-kabelgennemføringssystemet.

Stikbare ledningsforbindere HEAVYCON CME

Stikbar ledningsforbinder Enkel fortrådning i styretavlen

De stikbare HEAVYCON CME-ledningsforbindere giver større effektivitet ved fortrådning i styretavler. Spar tid og penge, og tilslut op til 108 ledere direkte til ledningsforbinderen under klemrækkeproduktionen. Det er nemt at forbinde kabelstigerne i styretavlen ved blot at sætte dem i stikkontakten.