Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Tilslutningsstik, poltal: 1, effektkontakter: 0, styrekontakter: 1, Stift, Crimptilslutning, 48 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, udvendig kabeldiameter:3 mm ... 9,5 mm, anvendelse: COAX, 50 Ω