Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Crimpkontakt, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 1,5 mm, tilslutningstværsnit: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , materiale kontakt: CuZn