Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsatsmodul, poltal: 5, effektkontakter: 5, styrekontakter: 0, antal tilslutninger pr. pol: 2, Bøsning, Push-in-tilslutning, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, anvendelse: Effekt