DNV
Godkendelses-ID: TAE000010TEAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Kun fleksible ledere | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Kun stive ledere | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Usegroup C | ||||
Kun fleksible ledere | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Kun stive ledere | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |