CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
øverste etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
nederste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
C | ||||
øverste etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
nederste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
øverste etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
nederste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
PE-tilslutning | 300 V | 24 - 10 | ||
C | ||||
øverste etage | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
nederste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
PE-tilslutning | 300 V | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Gennemgang | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
afhængig af kontrollampen | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
IECEx
Godkendelses-ID: IECExKIWA17.0025UUL Recognized
Godkendelses-ID: E192998Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Gennemgang | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |
afhængig af kontrollampen | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 |