PAI-4
-
Testadapter
3030925
Testadapter, I tilsluttet tilstand fingersikker ved utilsigtet, direkte berøring efter DIN EN 50274, til 4 mm prøvestik og klemmer med 8,2 mm deling, poltal: 1, farve: grå
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Takket være adapterens ringe udvendige diameter er det også muligt at anvende fingerberøringsbeskyttede sikkerhedsprøvestik
Sikker kontaktering af prøvestik med en diameter på 4 mm i funktionsskakten
Prøveadapter til optagelse af sikkerhedsprøvestik med en diameter på 4 mm