Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, grå RAL 7001, 3-leder, farve enkeltleder: brun, blå, sort, kabellængde: 100 m, højfleksibel, svejsegnistbestandig
Kabelmetervare til kobber- og lydlederanvendelser
Takket være den store variation af ledningstyper kan man udføre mange forskellige applikationer med vores kabelmetervare. Udform kablingen helt efter dine behov: Individuelle ledningslængder kan etableres nemt med tilslutningsstik og fordelere til egen konfektionering fra PHOENIX CONTACT.
AS-Interface PUR-fladkabel i sort, til ekstra energiforsyning, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
Metervare, Kabelring, skærmet, PVC, sort RAL 9005, 4-leder, farve enkeltleder: brun, hvid, blå, sort, kabellængde: 100 m
AS-Interface TPE fladkabel med UL i sort, til ekstra energiforsyning, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
CAT5-SF/UTP-kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), kraftigt installationskabel 2 x 2 x 0,22 mm2, massive ledere, skærmet, udvendig kappe: diameter 7,8 mm, indvendig kappe: diameter 5,75 mm ± 0,15 mm
Metervare, Fjernbuskabel, INTERBUS, skærmet, PVC, sort RAL 9005, 6-leder (3 x 2 x 0,22 mm2), farve enkeltleder: grøn-gul, hvid-brun, grå-rosa, Kan nedgraves
AS-Interface PVC fladkabel med UL i sort, til ekstra energiforsyning, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
Stamkabel til sensor-/aktuatorbokse, med PE-ledere, uskærmet, materiale PUR/PVC, 11-polet, 8 x 0,50 mm2 og 3 x 1,00 mm2, længde: 50 m
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, 5-leder, farve enkeltleder: sort 1, sort 2, sort 3, sort 4, grøn/gul, kabellængde: 100 m
CAT5-SF/UTP-kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), kraftigt installationskabel 2 x 2 x 0,22 mm2, massive ledere, skærmet, udvendig kappe: diameter 7,8 mm, indvendig kappe: diameter 5,75 mm ± 0,15 mm, konfektioneret i begge sider med RJ45-stik, crossover eller line
Dine fordele
- Fleksibel bestilling – selv små ledningslængder leveres
- Let afrulning takket være ledningstromler ved meget lange kabler
- Variabel takket være et passende kabel til alle applikationer
Kobberkabler som metervare
Kobberkabler fra Phoenix Contact kan fås med forskellige poltal og tværsnit i individuelle længder mellem 0,2 og 1.000 m.
- Ledningstype PUR halogenfri
- Ledningstype PUR/PVC
- Ledningstype PVC
- Ledningstype PUR POWER
Med vores konfektionerbare tilslutningsstik kan du tilpasse ledningslængden fleksibelt til dine behov.
Lyslederkabel som metervare
Kabler og tilslutningssystemer fra Phoenix Contact byder på løsninger til meget forskellige anvendelsesområder som f.eks. industriel automatisering, datacentre eller bygningskabling.
- Polymer Optical Fiber (POF) til maksimalt 100 Mbit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) til maksimalt 1 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode indtil 10 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode indtil 40 Gbit/s