VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M
-
Fladkabel
1404935
AS-Interface TPE fladkabel med UL i sort, til ekstra energiforsyning, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
Produktdetaljer
Produkttype | Datakabel metervare |
Sensortype | AS-Interface |
Poltal | 2 |
Signaltype/kategori | AS-Interface |
Ledningslængde | 100 m |
Ledningsvægt | 64 kg/km |
Poltal | 2 |
Skærmet | nej |
Ledningsopbygning | 2 x 1,5 mm² |
Ledertype | Fladkabel |
Lederopbygning spændingsforsyning | 84x 0,15 mm |
AWG spændingsforsyning | 16 |
Ledningstværsnit | 1,5 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 2,5 mm |
Materiale yderkappe | TPE |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | TPE |
Enkeltleder, farve | brun, blå |
Vægtykkelse isolering | ca. 0,50 mm |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 13,7 Ω/km |
Isolationsmodstand | ≥ 1 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 48 V |
Prøvespænding | 2000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | ≥ 6 mm (En gang) |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 8000000, Bøjningsradius: 75 mm, Bevægelsesretning: Horisontalt, over bredside, Kørehastighed: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 50 mm, Bevægelsesretning: Vertikalt, over bredside | |
Halogenfrihed | nej |
Flammemodstandsdygtighed | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
IEC 60332-1-2 | |
Oliefasthed | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
Anden fasthed | UV-bestandig |
Særlige egenskaber | UL-style 2103 |
CSA-File LL55255-42 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
-30 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 105 °C (Bevægeligt installeret) |
-40 °C ... 105 °C (fast installeret) | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 105 °C |
Varenummer | 1404935 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1LFA |
Produktnøgle | AF1LFA |
Katalogside | Side 438 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356339247 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 6.453 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 6.453 g |
Toldtarifnummer | 85444995 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 88,885 kg CO2e |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre