GOF-universalkabel, 12 ledere, kabel med bundtede ledere til fast installation, ikke-metallisk gnaverbeskyttelse, kan let afmonteres, UV-bestandig, høj mekanisk belastningsevne og temperaturresistens, røgfattig, halogenfri og selvslukkende, forbedret trædefasthed, vandfast på langs og på tværs
Kabelmetervare til kobber- og lydlederanvendelser
Takket være den store variation af ledningstyper kan man udføre mange forskellige applikationer med vores kabelmetervare. Udform kablingen helt efter dine behov: Individuelle ledningslængder kan etableres nemt med tilslutningsstik og fordelere til egen konfektionering fra PHOENIX CONTACT.
PROFINET-polymerlyslederkabel, duplex 980 µm / 1000 µm, kraftig udgave til udlægning i stationære anlæg og maskiner, metervare uden stik
Metervare, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skærmet, PVC (forstærket) UV-bestandig, sort RAL 9005, 8-leder (4x2xAWG26/7, SF/UTP), farve enkeltleder: hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun
Metervare, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), skærmet, PUR halogenfri, grøn RAL 6018, 4-leder (1x4xAWG22/19, S/TQ), farve enkeltleder: hvid, gul, blå, orange, kabellængde: Fri indtastning (0,5 ... 100 m)
Metervare, Kabelring, PUR/PVC, sort RAL 9005, 5-leder, farve enkeltleder: sort 1, sort 2, sort 3, sort 4, grøn/gul, kabellængde: 100 m
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, 3-leder, farve enkeltleder: brun, blå, sort, kabellængde: 100 m
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, grå RAL 7001, 4-leder, farve enkeltleder: brun, hvid, blå, sort, kabellængde: 100 m, højfleksibel, svejsegnistbestandig
AS-Interface PVC fladkabel med UL i gul, 2 x 1,5 mm2, 100 m ring
Metervare, Kabelring, PVC, sort RAL 9005, 5-leder, farve enkeltleder: brun, hvid, blå, sort, grøn-gul, kabellængde: 100 m
Metervare, Kabelring, Single Pair Ethernet, skærmet, PVC, sort, 2-leder (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), farve enkeltleder: hvid, blå, kabellængde: 100 m
Dine fordele
- Fleksibel bestilling – selv små ledningslængder leveres
- Let afrulning takket være ledningstromler ved meget lange kabler
- Variabel takket være et passende kabel til alle applikationer
Kobberkabler som metervare
Kobberkabler fra Phoenix Contact kan fås med forskellige poltal og tværsnit i individuelle længder mellem 0,2 og 1.000 m.
- Ledningstype PUR halogenfri
- Ledningstype PUR/PVC
- Ledningstype PVC
- Ledningstype PUR POWER
Med vores konfektionerbare tilslutningsstik kan du tilpasse ledningslængden fleksibelt til dine behov.
Lyslederkabel som metervare
Kabler og tilslutningssystemer fra Phoenix Contact byder på løsninger til meget forskellige anvendelsesområder som f.eks. industriel automatisering, datacentre eller bygningskabling.
- Polymer Optical Fiber (POF) til maksimalt 100 Mbit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) til maksimalt 1 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode indtil 10 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode indtil 40 Gbit/s