CAT5-SF/UTP-kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), let, fleksibelt installationskabel 2 x 2 x 0,14 mm2, fintrådet, skærmet, udvendig kappe: diameter 5,75 mm ± 0,15 mm, konfektioneret i begge sider med RJ45-stik, crossover- eller line-belægning
Kabelmetervare til kobber- og lydlederanvendelser
Takket være den store variation af ledningstyper kan man udføre mange forskellige applikationer med vores kabelmetervare. Udform kablingen helt efter dine behov: Individuelle ledningslængder kan etableres nemt med tilslutningsstik og fordelere til egen konfektionering fra PHOENIX CONTACT.
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, 8-leder, farve enkeltleder: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød, kabellængde: 100 m
PCF-kabel, duplex 200 µm / 230 µm, metervare uden stik, til udlægning i stationære anlæg og maskiner
Metervare, Datakabel, EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), skærmet, PVC/PVC, grøn RAL 6018, 4-leder (1x4xAWG22/7, SF/TQ), farve enkeltleder: hvid, gul, blå, orange, kabellængde: Fri indtastning (110,0 ... 500,0 m), Levering på kabeltromle i op til to delmængder (detaljer: se tekniske data)
Metervare, Kabelring, skærmet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, 5-leder, farve enkeltleder: brun, hvid, blå, sort, grå, kabellængde: Fri indtastning (110,0 ... 500,0 m), Levering på kabeltromle i op til to delmængder (detaljer: se tekniske data)
Metervare, Datakabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), skærmet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, 8-leder (4x2xAWG26/19, S/UTP), farve enkeltleder: hvid/blå-blå, hvid/orange-orange, hvid/grøn-grøn, hvid/brun-brun, kabellængde: Fri indtastning (110,0 ... 500,0 m), Levering på kabeltromle i op til to delmængder (detaljer: se tekniske data)
Metervare, Kabelring, skærmet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, 3-leder, farve enkeltleder: brun, blå, sort, kabellængde: 100 m
Metervare, Datakabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), skærmet, PUR halogenfri, grøn RAL 6018, 4-leder (1x4xAWG22/19, S/TQ), farve enkeltleder: hvid, gul, blå, orange, kabellængde: 100 m
Metervare, Kabelring, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, 3-leder, farve enkeltleder: sort 1, sort 2, grøn/gul, kabellængde: Fri indtastning (110,0 ... 500,0 m), Levering på kabeltromle i op til to delmængder (detaljer: se tekniske data)
Metervare, Datakabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), skærmet, PVC/PVC, trafikrød RAL 3020, 4-leder (1x4xAWG22/7, SF/TQ), farve enkeltleder: hvid, gul, blå, orange, kabellængde: 100 m
Dine fordele
- Fleksibel bestilling – selv små ledningslængder leveres
- Let afrulning takket være ledningstromler ved meget lange kabler
- Variabel takket være et passende kabel til alle applikationer
Kobberkabler som metervare
Kobberkabler fra Phoenix Contact kan fås med forskellige poltal og tværsnit i individuelle længder mellem 0,2 og 1.000 m.
- Ledningstype PUR halogenfri
- Ledningstype PUR/PVC
- Ledningstype PVC
- Ledningstype PUR POWER
Med vores konfektionerbare tilslutningsstik kan du tilpasse ledningslængden fleksibelt til dine behov.
Lyslederkabel som metervare
Kabler og tilslutningssystemer fra Phoenix Contact byder på løsninger til meget forskellige anvendelsesområder som f.eks. industriel automatisering, datacentre eller bygningskabling.
- Polymer Optical Fiber (POF) til maksimalt 100 Mbit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) til maksimalt 1 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Multimode indtil 10 Gbit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode indtil 40 Gbit/s