Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

XTV 6-TWIN-PE - Jordklemme
1329507

Jordklemme, antal tilslutninger: 3, poltal: 1, tilslutningstype: Push-X tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Hurtig ledningstilslutning uden krafttilførsel til alle ledningstyper på grund af den forbelastede kontaktfjeder
Høj fleksibilitet under ledningsindføringen muliggør nem tilslutning af ledninger med eller uden terminalrør
Overskuelig ledningstilslutning pga. tilslutningsretning i siden og den entydige pusherposition
Enkel informationsindhentning – QR-koden på klemmen leverer alle vigtige informationer om produktet
Rækkeklemmer med Push-X tilslutning er en del af COMPLETE line-systemet