WIREFOX-E 10 - Afisoleringsværktøj
1212706

Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes

Produktdetaljer









Dine fordele

Fleksibelt indstilleligt anslag til afisoleringslængden
Afisoleringsværktøj med ergonomisk vinklet tang
Praktisk integreret trådklipper
Afisoleringsværktøjerne WIREFOX... er kendetegnet ved en automatisk indstillingsmekanisme til forskellige isolationer og ledningsdiametre