WIREFOX 6SC - Afisoleringsværktøj
1212158

Afisoleringsværktøj, til ledninger og ledere (specielt også til kortslutnings- og jordfejlssikre ledninger) 1,5 - 6 mm2, selvjusterende, afisoleringslængde op til 18 mm, skæreevne op til 10 mm2 fleksibel/1,5 mm2 stiv, afisoleringskniv kan udskiftes

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordele

Fleksibelt indstilleligt anslag til afisoleringslængden
Praktisk integreret trådklipper
Afisoleringsværktøjerne WIREFOX... er kendetegnet ved en automatisk indstillingsmekanisme til forskellige isolationer og ledningsdiametre