Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UT 2,5-TWIN/1P-PE - Jordklemme
3060513

Jordklemme, Den maksimale strømværdi må ikke overskrides af den totale strøm for alle tilsluttede ledere.
Strøm og spænding er afhængig af det anvendte stik., antal tilslutninger: 3, tilslutningstype: Skrue-/stiktilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Samme kontur og deling som gennemføringsklemmerne
Mekanisk og elektrisk fejlfri kontaktering ved simpel påklipsning på bæreskinnen.
Alle krav, der følger af standarderne IEC 61984 og IEC 60947-7-2, opfyldes