Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

UPBV 2,5/ 1-R GNYE - Stik
3045392

Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2- 4 mm2, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Stikdelene med skruetilslutning kan kombineres med COMBI-klemmer i alle tilslutningsteknikker og fås i to varianter
Kan brokobles med standard-broer FBS ...
Med COMBI-koblingerne til individuel konfektionering findes der en løsning til alle opgaver, som kan laves af brugeren selv
Herved låses stikkene anvendelseskorrekt sammen fra 1-polede stikelementer direkte på stedet
De tilsluttede ledere kan således føres direkte ind i kabelkanalen på en pladsbesparende måde