Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PAI-4-N GY - Testadapter
3032871

4 mm prøveadapter, til klemmer med 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm deling

Produktdetaljer








Dine fordele

Takket være adapterens ringe udvendige diameter er det også muligt at anvende fingerberøringsbeskyttede sikkerhedsprøvestik
Sikker kontaktering af prøvestik med en diameter på 4 mm i funktionsskakten
Prøveadapter til optagelse af sikkerhedsprøvestik med en diameter på 4 mm