cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 5 A | 26 - 16 |